Ausgangsdaten

Index 70n0 ENC Outputs Ch.n (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

70n0:0

ENC Outputs Ch.n

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

70n0:01

Enable latch C

Das Speichern über den Nullimpuls C‑Eingang aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:02

Enable latch extern on positive edge

Das Speichern über den Latch extern‑Eingang mit positiver Flanke aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:03

Set counter

Zählerstand setzen

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:04

Enable latch extern on negative edge

Das Speichern über den Latch extern‑Eingang mit negativer Flanke aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:08

Set counter on latch C

Aktivierung der Zählerwertvorgabe über den Nullimpuls C‑Eingang

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:09

Set software gate

Sperrt den Zähler über eine SPS Variable

0: Zähler ist entsperrt

1: Zähler ist gesperrt

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:0A

Set counter on latch extern on positive edge

Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine positive Flanke am Latch extern‑Eingang.
Der Zählerwert wird in Index 0x70n0:11 „Set counter value“ vorgegeben.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:0B

Set counter on latch extern on negative edge

Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine negative Flanke am Latch extern‑Eingang.
Der Zählerwert wird in Index 0x70n0:11 „Set counter value“ vorgegeben.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:0C

Enable latch extern 2 on positive edge

Das Speichern über den Gate/Latch‑Eingang mit positiver Flanke aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:0D

Enable latch extern 2 on negative edge

Das Speichern über den Gate/Latch‑Eingang mit negativer Flanke aktivieren.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

70n0:11

Set counter value

Der über „Set counter“ (Index 0x70n0:03) zu setzende Zählerstand.

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)