Zählerstand speichern
Die Latch Funktion ermöglicht das Abspeichern des aktuellen Zählerstandes in einem separaten Prozessdatum, unabhängig von der Zykluszeit. Die Latch Funktion kann wie folgt ausgelöst werden:
- Eingang Gate/Latch: positive/negative Flanke am Latch-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
Über Index 0x80n0:22 „Enable continuous latch extern“ kann parametriert werden, ob die Funktion bei jeder parametrierten externen Flanke am Latch-Eingang oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird.
![]() | Mehrfachaktivierung der Latch-Funktion Werden mehrere Befehle gleichzeitig zum Speichern des Zählerwerts im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x60n0:12) aktiviert, so wird nur der zuerst gesetzte Befehl von der Klemme akzeptiert.
|
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Latch-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
- Speichern des Zählerstands am Latch extern-Eingang über:
- Index 0x70n0:02 „Enable latch extern on positive edge“ = TRUE
Beim ersten externen Latchimpuls mit positiver Flanke wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. - Index 0x70n0:04 „Enable latch extern on negative edge“ = TRUE
Beim ersten externen Latchimpuls mit negativer Flanke wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. - Gleichzeitige Aktivierung von 0x70n0:02 und 0x70n0:04
beim ersten externen Latchimpuls, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. - Festlegung ob eine erneute Aktivierung des Befehls zum Speichern des Zählerwerts erforderlich ist über:
- „Enable continuous latch extern“ Index 0x80n0:22 = FALSE
Die folgenden Impulse am Latch extern-Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n0:12 „Latch value“.
Erst, wenn Index 0x60n0:02 „Latch extern valid“ FALSE ist, kann ein neuer Zählerwert auf den Latch-Eingang in Index 0x60n0:12 „Latch value“ geschrieben werden - „Enable continuous latch extern“ Index 0x80n0:22 = TRUE
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Latch extern-Eingang in Index 0x60n0:12 „Latch value“ geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 entfällt. - Das Speichern des Zählwerts im Index 0x60n0:12 „Latch value“ wird über das „Latch extern valid“-Bit (Index 0x60n0:02) bestätigt.
- Der Status des Latch extern-Eingangs kann über Index 0x60n2:14 „Status of extern latch“ erfasst werden.
![]() | Aktivierung von Gate- und Latch-Funktionen über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang im 2-Kanal-Betrieb 2xAB Bei Aktivierung der Gate-Funktion und einer Latch-Funktion über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang wird immer die Latch-Funktion zuerst ausgeführt und anschließend der Zählerstand über die Gate-Funktion gesperrt. Beispiel: Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und Index 0x70n0:02 „Enable latch extern on positive edge“ =1 Bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang wird zunächst der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 70x0n0:04 "Enable latch extern on negative edge". |