Objektverzeichnis EL3204
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen |
![]() | Relevante Objekte Die Objektbeschreibung bezieht sich auf die Analogen Eingangsklemmen Pt100 (RTD) in 1 bis 8 kanaliger Ausführung. Beachten Sie die Indizes bezüglich der für die jeweilige Klemme relevanten Objekte (kanalabhängig). |
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
- Objekte die zu Parametrierung und profilspezifische Objekte, die bei der Inbetriebnahme nötig sind
- Objekte die interne Settings anzeigen und ggf. nicht veränderlich sind
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1011:0 |
Restore default parameters |
Herstellen der Defaulteinstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 80n0 RTD Settings für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften nur über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL32xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | RTD Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
80n0:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:02 | 0: Signed presentation 1: Absolute value with MSB as sign 2: High resolution (1/100°C) [default für Hochpräzise Klemmen EL3201/2-00x0, siehe Hinweis! | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:05 | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet Bit 0 = 1 ("Overange" oder "Underrange") | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:07 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:09 | Enable automatic calibration | Es wird zyklisch eine Kalibrierung angestoßen. (optional) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:12 | Die ist der Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0: 50 Hz 1: 60 Hz 2: 100 Hz 3: 500 Hz 4: 1 kHz 5: 2 kHz 6: 3,75 kHz 7: 7,5 kHz 8: 15 kHz 9: 30 kHz 10: 5 Hz 11: 10 Hz | |||||
80n0:16 | Calibration intervall reserved | Intervall der zyklischen Kalibrierung |
|
|
|
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
80n0:19 | RTD Element | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0: Pt100 1: Ni100 2: Pt1000 3: Pt500 4: Pt200 5: Ni1000 6: Ni1000 7: Ni120 8: Ausgabe in Ohm 9: Ausgabe in Ohm 10-32: KT100/110/130/210/230 KTY10/11/13/16/19 ***) bitte weitere Hinweise im Kapitel „RTD-Messung in EL32xx“ beachten! | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | ||
80n0:1A | Anschlusstechnik 0: Zweileiter-Anschluss 3: not connected | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:1B | Abgleich der Zuleitungen | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Vollständige Übersicht
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | ( ) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | ( ) |
Index 1009 Hardware version
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
00 |
Index 100A Software version
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 1018 Identity
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1018:0 |
Identity |
Informationen, um den Slave zu identifizieren |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
1018:01 |
Vendor ID |
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000002 (2dez) |
|
1018:02 |
Product code |
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
( ) |
|
1018:03 |
Revision |
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung |
UINT32 |
RO |
( ) |
|
1018:04 |
Serial number |
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 |
UINT32 |
RO |
( ) |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10E2:0* | Manufacturer-specific Identification Code |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01* | SubIndex 001 |
| STRING | RO |
|
*) EL3204 ab FW10, Rev. -0022
Index 10F0 Backup parameter handling
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1800 RTD TxPDO-Par Ch. 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1800:0 | RTD TxPDO-Par Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 04 1A |
Index 1801 RTD TxPDO-Par Ch. 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1801:0 | RTD TxPDO-Par Ch. 2 | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 05 1A |
Index 1802 RTD TxPDO-Par Ch. 3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1802:0 | RTD TxPDO-Par Ch. 3 | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 06 1A |
Index 1803 RTD TxPDO-Par Ch. 4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1803:0 | RTD TxPDO-Par Ch. 4 | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 07 1A |
Index 1804 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1804:0 | RTD TxPDO-Par Compact Ch. 1 | PDO Parameter TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 00 1A |
Index 1805 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1805:0 | RTD TxPDO-Par Compact Ch. 2 | PDO Parameter TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1805:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 01 1A |
Index 1806 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1806:0 | RTD TxPDO-Par Compact Ch. 3 | PDO Parameter TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1806:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 02 1A |
Index 1807 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1807:0 | RTD TxPDO-Par Compact Ch. 4 | PDO Parameter TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1807:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 8 übertragen werden dürfen | OCTET STRING[2] | RO | 03 1A |
Index 1A0n TxPDO-Map für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0n:0 | TxPDO-Map Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RW | 0x09 (9dez) |
1A0n:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x60n0:01, 1 |
1A0n:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x60n0:02, 1 |
1A0n:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RW | 0x60n0:03, 2 |
1A0n:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RW | 0x60n0:05, 2 |
1A0n:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RW | 0x60n0:07, 1 |
1A0n:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A0n:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x180n (TxPDO-Par Ch.[n+1]), entry 0x07 (TxPDO-State)) | UINT32 | RW | 0x180n:07, 1 |
1A0n:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x180n (TxPDO-Par Ch.[n+1]), entry 0x09 (TxPDO-Toggle)) | UINT32 | RW | 0x180n:09, 1 |
1A0n:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x60n0:11, 16 |
Index 1A04 TxPDO-Map Compact Ch. 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | TxPDO-Map Compact Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RTD Inputs Ch.1]), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6000:01, 16 |
Index 1A05 TxPDO-Map Compact Ch. 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | TxPDO-Map Compact Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (RTD Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6010:01, 16 |
Index 1A06 TxPDO-Map Compact Ch. 3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | TxPDO-Map Compact Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (RTD Inputs Ch.3), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6020:01, 16 |
Index 1A07 TxPDO-Map Compact Ch. 4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A07:0 | TxPDO-Map Compact Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RTD Inputs Ch.4), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6030:01, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
|
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C12:0 |
RxPDO assign |
PDO Assign Outputs |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x8007 (32775dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command |
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 60n0 RTD Inputs für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | RTD Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
60n0:01 | Underrange | Der Messbereich wird unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Overrange | Der Messbereich wird überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Value | Das analoge Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 80nE RTD Internal data für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | RTD Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
80nE:01 | ADC raw value 1 | ADC Rohwert 1 | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
80nE:02 | Resistor 1 | Widerstand 1 (Messwert Widerstandssensor, Auflösung 1/32 Ohm) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
80nE:03 | ADC raw value 2 (RL) | ADC Rohwert 2 (RL) | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
80nE:04 | Resistor 2 | Widerstand 2 (RL) (Messwert der Zuleitung, Auflösung 1/32 Ohm) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 80nF RTD Vendor data für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | RTD Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
80nF:01 | Calibration offset | Hersteller Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:02 | Calibration gain | Hersteller Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x9E50 (40528dez) |
80nF:03 | Calibration offset RL | Hersteller Offset Abgleich (Eingang RL) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:04 | Calibration gain RL | Hersteller Gain Abgleich (Eingang RL) | UINT16 | RW | 0x9E50 (40528dez) |
80nF:05 | Calibration offset 4-wire | Hersteller Offset Abgleich (4- Leiter Anschlusstechnik) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:06 | Calibration gain 4-wire | Hersteller Gain Abgleich (4- Leiter Anschlusstechnik) | UINT16 | RW | 0x9E50 (40528dez) |
80nF:07* | Calibration offset Pt1000 | Hersteller Offset Abgleich Pt1000 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:08* | Calibration gain Pt1000 | Hersteller Gain Abgleich Pt1000 | UINT16 | RW | 0x9E50 (40528dez) |
*) ab FW10, Rev. -0022
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0004 (4dez) |
Index F008 Code word
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
z.Zt. reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list [für {n=1} (1 Kanal) bis {n=1,..,n=8} (8 Kanal)]
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F010:0 |
Module list |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x08 (ndez) |
|
F010:0n |
Subindex 00n |
Profil 320 |
INT32 |
RO |
0x00000140 (320dez) |