Limit 1 0x80n0:13, Limit 2 0x80n0:14 (nicht für EL3214, EL3208 u. EL3218)
Die Aktivierung der Limit-Funktion erfolgt über die Indizes 0x80n0:07 „Enable limit 1“ und Index 0x80n0:08 „Enable limit 2“.
Mit den Indizes 0x80n0:13 „Limit 1“ und 0x80n0:14 „Limit 2“ kann ein Wertebereich eingestellt werden, der fortlaufend mit dem aktuellen Messwert verglichen wird. Beim Unter-/Überschreiten der Grenzwerte „Limits“ werden die entsprechenden Bits im PDO Status gesetzt.
Die Limit-Auswertung erfolgt nach Berücksichtigung der eingestellten Kennlinie und negativer Werte, s. Datenflussdiagramm.
Limit [2 Bit] Interpretation (default), Index 0x60n0:03, 0x60n0:05:
0x00, 0: nicht aktiv
0x01, 1: Wert ist größer als Grenzwert
0x10, 2: Wert ist kleiner als der Grenzwert
0x11, 3: Wert ist gleich dem Grenzwert