Messtyp: CoE 0x80n0:19 "RTD Element"

Bei der Temperaturmessung über RTD-Sensoren wird vom Messgerät (hier: die EL32xx Klemme) der Sensorwiderstand elektrisch gemessen und in der Firmware in eine Temperatur transformiert. Beispielhaft sei zur Einordnung hier der Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Widerstand eines Pt100 bzw. Pt1000-Sensors angegeben:

Temperatur

Pt1000 typ. Widerstand, ca.

Pt100 typ. Widerstand, ca.

850°C

3,9 kΩ

390 Ω

320°C

2,2 kΩ

220 Ω

-200°C

180 Ω

18 Ω

Weitere sensortypische Kennlinien können von den Sensorherstellern bezogen werden. Umfangreiche Hintergrundinformationen liefert das Kapitel „Grundlagen der RTD-Technologie“ des I/O-Analog-Handbuchs.

CoE 0x80n0:19 „RTD Element“

Es können eine große Anzahl verschiedener Transformationen R -> T in der Firmware gewählt werden (s. auch Kapitel „Übersicht implementierte RTD Transformationen“ des I/O-Analog-Handbuchs), die Klemme gibt dann den umgerechneten Temperaturwert aus:

Messtyp: CoE 0x80n0:19 "RTD Element" 1:
Abb.44: Auswahl R->T Transformation in CoE 0x080n0:19 „RTD Element“

Ersatzweise kann auch eine direkte Widerstandsausgabe gewählt werden:

Messtyp: CoE 0x80n0:19 "RTD Element" 2:
Abb.45: Auswahl Widerstandsausgabe in CoE 0x080n0:19 „RTD Element“