Einstellungen und Anwendungshinweise zur EL3201/2-0010/-0020/-0030
![]() | Inbetriebnahme EL32xx-xxxx Die grundlegenden EL32xx-xxxx Hinweise in Kapitel „Einstellungen EL32xx“. sind zu beachten. |
Die Serie EL3201/EL3202 ist zur Temperatur- oder Widerstandsmessung konzipiert
- die Version -0010 misst mit erhöhter Genauigkeit,
- die Version -0020 ist die werkskalibrierte Variante der EL32xx-0010,
- die Version -0030 ist die Variante mit externen Kalibrierzertifikat der EL32xx-0010
Hinweis zur Serie EL3201/2-0010/-0020/-0030 (hochpräzise)
Durch besondere Eigenschaften in Hardware und Firmware sind die genannten Klemmen in der Lage, den Widerstandswert und damit ggf. die Temperatur hochgenau zu messen. Dabei ist zu beachten:
![]() | Erhöhte Genauigkeit EL320x-0010/-0020/-0030 Bei den hochpräzisen Klemmen soll die Einstellungen im Objekt 0x80n0 / RTD-Settings nicht verändert werden! Die hochgenaue Widerstandermittlung/Temperaturmessung kann nur im Bereich 10 ... 220 Ohm erfolgen, dies entspricht einem Pt100-Messbereich von -200 ... 320°C. |
Default-/Werkseinstellung
CoE Index | EL32xx-0000 | EL320x-0010/-0020/-0030 |
|---|---|---|
0x80n0:1A (Connection technology) |
für EL3214 und EL3218:
|
|
0x80n0:19 (RTD-Element) |
|
|
0x80n0:02 (Presentation) |
|
|
0x80n0:07/08 (Enable Limit 1/2) wenn vorhanden |
für EL3214 und EL3218:
|
|
0x8000:15 (Filter settings) |
|
|
Einsatzbereich
EL32xx-0000 | EL320x-0010/-0020/-0030 |
|---|---|
Die Klemme wird im Messbereich "1/16 Ω" (10 Ω ... 4 kΩ) abgeglichen und kann in diesem Widerstandsbereich eingesetzt werden. Sie liefert eine normale Messunsicherheit in einem weiten Umgebungstemperaturbereich, siehe Spezifikation. | Die hochgenaue Version wird im Messbereich "1/64 Ω" (10 Ω … 1 kΩ) und über einen Messbereich von 18 … 220 Ω abgeglichen und ist ausschließlich in diesem Bereich oder zur Pt100-Messung einzusetzen. Sie liefert eine im Vergleich geringere Messunsicherheit im Temperaturbereich einer üblichen Schaltschrankumgebung, siehe Spezifikation. |