Eingänge 1-Kanal-Betrieb

Funktionen der Eingänge im 1-Kanal-Betrieb

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge im 1-Kanal-Betrieb.
Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.

1-Kanal-Betrieb: 1 x ABC

Zählerstand

SPS Variable

Nullimpuls C

Latch-Eingang

Gate-Eingang

Setzen

Setzen aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Set counter“ (0x7000:03) = TRUE

auf den Wert:
Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ (0x7000:11)

Setzen aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch C“ (0x7000:08) = TRUE

auf den Wert:
Prozessdeatum „Set counter value“ (0x7000:11)

Setzen aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ (0x7000:0A/0B) = TRUE

auf den Wert:
Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ (0x7000:11)

-

Reset

-

Reset aktivieren:
0x8000:01 „Enable C reset“

auf den Wert:
0x8001:1B „Reset counter value“

Reset aktivieren:
0x8000:02 „Enable extern reset“

auf den Wert:
0x8001:1B „Reset counter value“

-

Speichern

-

Speichern aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Enable latch C“ (0x7000:01) = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in Eingangsprozessdatum:
„Latch value“ (0x6000:12)

Speichern aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive/negative edge“ (0x7000:02/04) = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in Eingangsprozessdatum:
„Latch value“ (0x6000:12)

Speichern über latch-2-Eingang aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern 2 on positive/negative edge“ (0x7000:0C/0D) = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in Eingangsprozessdatum:
„Latch value 2“ (0x6000:22)

Sperren

Sperren:
Ausgangsprozessdatum „Set software gate“ (0x7000:09) = TRUE

-

-

Sperren aktivieren

mit HIGH-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 1

mit LOW-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 2