Optionale Schnittstellen
Ihnen stehen Schnittstellenoptionen zur Verfügung, um Ihr Gerät über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen zu erweitern.
Einerseits können Sie dafür die beiden PCIe®-Modulslots auf der Rückseite des Geräts nutzen. Lösen Sie jeweils die beiden M3-Schrauben und entfernen Sie die Blanko-Blenden, um PCIe®-Module einzusetzen.
Ihnen stehen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung:
Bestelloption | Beschreibung | Link auf Option |
---|---|---|
FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul | https://www.beckhoff.com/c5210 Wählen Sie eine Produktvariante und anschließend im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“. |
C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul | |
C9900-E309 | RS485-PCIe®-Modul | |
C9900-E310 | RS422-PCIe®-Modul | |
C9900-E277 | USB-3.0-PCIe®-Modul |
Andererseits können Sie mit zusätzlichen Schnittstellen den Feldbusanschlussbereich belegen sowie diese im Anschlussbereich auf der Rückseite des Geräts herausführen. Ihnen stehen folgende Bestelloptionen zur Verfügung:
Bestelloption | Beschreibung | Link auf Option |
---|---|---|
C9900-E292 | DisplayPort | https://www.beckhoff.com/c5210 Wählen Sie eine Produktvariante und anschließend im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“. |
C9900-E294 | DisplayPort | |
C9900-E237 | DVI-Buchse | |
C9900-E233 | Serielle Schnittstelle RS232 | |
C9900-E240 | Serielle Schnittstelle RS232 | |
C9900-E241 | Serielle Schnittstelle RS485 | |
C9900-E242 | Serielle Schnittstelle RS422 | |
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte |
- PCIe®-Modul FC9062 mit 2 Gigabit-Ethernet-Ports
- PCIe®-Modul C9900-E301 mit 2 seriellen Schnittstellen RS232
- PCIe®-Modul C9900-E309 mit 2 seriellen Schnittstellen RS485
- PCIe®-Modul C9900-E310 mit 2 seriellen Schnittstellen RS422
- PCIe®-Modul C9900-E277 mit 2 USB-3.0-Schnittstellen
- DisplayPort
- DVI
- Serielle Schnittstelle RS232
- Serielle Schnittstelle RS485
- Serielle Schnittstelle RS422
- Ethernet RJ45