PCIe®-Modul C9900-E277 mit 2 USB-3.0-Schnittstellen
Das USB-3.0-PCIe-Modul beinhaltet zwei USB-Ports mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s entsprechend der USB-3.0-Spezifikation. Jeder Port liefert bis zu 1 A Stromversorgung.
Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Es besteht eine Kompatibilität zu allen USB-Standards.
Pin | Belegung |
|---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |
5 | StdA_SSRX - |
6 | StdA_SSRX + |
7 | GND_DRAIN |
8 | StdA_SSTX - |
9 | StdA_SSTX + |