PCIe®-Modul C9900-E310 mit 2 seriellen Schnittstellen RS422
Das RS422-PCIe-Modul beinhaltet zwei galvanisch getrennte Buchsen ix Industrial® Typ B zur seriellen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Es werden zwei Adapterkabel ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig benötigt (Bestellbezeichnung C9900-K922). Die Adapterkabel haben eine Länge von 50 cm. Die Signalübertragung findet symmetrisch statt.
Die Kanäle sind durch einen gemeinsamen Überspannungsschutz abgesichert. Kommt es zur Überspannung an einem der Kanäle, werden beide Kanäle abgeschaltet.
Pin | Signal | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
1 | N/C | - | Nicht belegt |
2 | TxD + | Data-Out + | Transmit 422 |
3 | RxD + | Data-In + | Receive 422 |
4 | N/C | - | Nicht belegt |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | VCC | VCC | +5 V |
7 | TxD - | Data-Out - | Transmit 422 |
8 | RxD - | Data-In - | Receive 422 |
9 | N/C | - | Nicht belegt |
10 | N/C | - | Nicht belegt |
Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als Vollduplex-Endpunkt konfiguriert:
Funktion | Status |
|---|---|
Echo | on |
Auto send | off |
Always send | on |
Auto receive | off |
Always receive | on |
Terminierung | on |