PCIe®-Modul C9900-E301 mit 2 seriellen Schnittstellen RS232
Die RS232-Schnittstellen beinhalten zwei galvanisch getrennte Buchsen ix Industrial® Typ B. Es sind zwei Adapterkabel ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig erforderlich (Bestellbezeichnung C9900-K920). Die Adapterkabel haben eine Länge von 50 cm. Die Schnittstelle stellt eine asynchrone, serielle Kommunikationsmethode zur Verfügung, die im RS232-Standard definiert ist.
Pin | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | DCD | Data Carrier Detect |
2 | RXD | Receive Data |
3 | TXD | Transmit Data |
4 | DTR | Data Terminal Ready |
5 | GND | Masse |
6 | DSR | Data Set Ready |
7 | RTS | Request to Send |
8 | CTS | Clear to Send |
9 | RI | Ring Indicator |