Serielle Schnittstelle RS232
Die serielle Schnittstelle beinhaltet eine galvanisch getrennte Buchse. Sie ist über einen 9-poligen Standard-DSUB-Stecker herausgeführt. Die Schnittstelle stellt eine asynchrone, serielle Kommunikationsmethode zur Verfügung, die im RS232-Standard definiert ist.
Der Kanal ist durch einen Überspannungsschutz abgesichert.
Pin | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | DCD | Data Carrier Detect |
2 | RXD | Receive Data |
3 | TXD | Transmit Data |
4 | DTR | Data Terminal Ready |
5 | GND | Masse |
6 | DSR | Data Set Ready |
7 | RTS | Request to Send |
8 | CTS | Clear to Send |
9 | RI | Ring Indicator |