PCIe®-Modul C9900-E309 mit 2 seriellen Schnittstellen RS485
Das RS485-PCIe-Modul beinhaltet zwei galvanisch getrennte Buchsen ix Industrial® Typ B zur asynchronen, seriellen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Es werden zwei Adapterkabel ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig benötigt (Bestellbezeichnung C9900-K922). Die Adapterkabel haben eine Länge von 50 cm. Die Signalübertragung findet symmetrisch statt.
Pin | Signal | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
1 | N/C | - | Nicht belegt |
2 | TxD + | Data-Out + | Transmit 485 |
3 | RxD + | Data-In + | Receive 485 |
4 | N/C | - | Nicht belegt |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | VCC | VCC | +5 V |
7 | TxD- | Data-Out - | Transmit 485 |
8 | RxD- | Data-In - | Receive 485 |
9 | N/C | - | Nicht belegt |
10 | N/C | - | Nicht belegt |
Pin 2 und 3 (Data +) sowie Pin 7 und 8 (Data -) müssen verbunden werden.
Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als halbduplex Endpunkt ohne Echo konfiguriert:
Funktion | Status |
|---|---|
Echo | off |
Auto send | on |
Always send | off |
Auto receive | on |
Always receive | off |
Terminierung | on |