SWCNFG2
ASCII - Kommando | SWCNFG2 |
|
| |
Syntax Senden | SWCNFG2 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SWCNFG2 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Unsigned16 | CANBus Objektnummer | 3601 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1857 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 65535 | DPR | 257 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Unsigned16 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.71 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Konfiguration der Positionsregister 0,5 | |||
Beschreibung
Mit der Konfigurationsvariable SWCNFG2 kann die Funktion der Positionsregister 0 und 5 definiert werden. Die SWCNFG2-Variable kann als eine Bit-Variable betrachtet werden. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:
- Bit 0
- Bit 1
- =0 Meldung beim Überschreiten der Position (PFB > SWE0) Meldung wenn SWE0 < PFB < SWE0N bei aktivierter Nocken-Funktion
- =1 Meldung beim Unterschreiten der Position (PFB < SWE0) Meldung wenn SWE0 > PFB > SWE0N bei aktivierter Nocken-Funktion
- Bit 2 Reserve
- Bit 3
- Bit 4
- Bit 5
- =0 Meldung beim Überschreiten der Position (PFB > SWE5) Meldung wenn SWE5 < PFB < SWE5N bei aktivierter Nocken-Funktion
- =1 Meldung beim Unterschreiten der Position (PFB < SWE5) Meldung wenn SWE5 > PFB > SWE5N bei aktivierter Nocken-Funktion
- Bit 6 Reserve
- Bit 7