SWE5

ASCII - Kommando

SWE5

 

 

Syntax Senden

SWE5 [Data]

 

Syntax Empfangen

SWE5 <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

360C (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1868 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

long int

DPR

268 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.71

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Positionsregister 5

Beschreibung

Die Variable SWE5 enthält den Positionswert für das Positionsregister 5.

Die Normierung der Position hängt von den Einstellungen PGEARI / PGEARO / PRBASE ab und wird nach folgender Formel berechnet:

SWE5[Inkremente] = SWE5[Eingabe] * PGEARO / PGEARI

s. auch Beschreibung von SWCNFG