SWCNFG

ASCII - Kommando

SWCNFG

 

 

Syntax Senden

SWCNFG [Data]

 

Syntax Empfangen

SWCNFG <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Unsigned16

CANBus Objektnummer

3600 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1856 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. 65536

DPR

256 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Unsigned16

Verstärker Status

Disabled + Reset (Coldstart)

Wichtung

 

ab Firmware

1.30

 

Konfiguration

Ja

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Konfiguration der Positionsregister 1...4

Beschreibung

Für die Überwachungsfunktionen gibt es 6 Positionsregister (SWE0...SWE5), die als Software-Endschalter bzw. Nocken-/Meldeschwellen konfiguriert werden können.

Die Register SWE1...SWE4 können mit Hilfe des Konfigurationsparameters SWCNFG, die Register SWE0 und SWE5 mit Hilfe des Parameters SWCNFG2 konfiguriert werden.

Zu jedem Positionsregister SWEx gibt es das zugehörige Nockenregister SWExN.
Die Nockenregister werden nur bei aktivierter Nockenfunktion benutzt.

Die SWCNFG-Variable kann als eine Bit-Variable betrachtet werden. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

Die Nockenfunktion wird mit Hilfe des Nocken-Bits (Bit 3/7/11/15 von SWCNFG und Bit 3/7 von SWCNFG2) aktiviert. Bei gesetztem Nocken-Bit wird eine Nockenmeldung ausgegeben, wenn die aktuelle Position zwischen den Positionen SWEx und SWExN (x=0...5) liegt. Die Polarität der Nocken-Meldung kann mit dem Richtungsbit (Bit 1/5/9/13 von SWCNFG bzw. Bit 1/5 von SWCNFG2) definiert werden.

Ausgabe der Positionsmeldung über einen digitalen Ausgang

Die Funktionen >Folge-InPos“ und >SWE0-Meldung“ benutzen für die Ausgabe den gleichen Ausgang X11B.4, d.h. sie dürfen nicht gleichzeitig benutzt werden. Wenn Positionsregister SWE0 konfiguriert wurde, so wird die Funktion >Folge-InPos“ über die I/O-Karte gesperrt. Falls notwendig, kann diese Funktion auf einen digitalen Ausgang der Basisplatine umgeleitet werden (O1MODE=16 oder O2MODE=16).

Alle Positionsmeldungen werden, unabhängig von den Ausgaben über die digitalen Ausgänge, in einem Statusregister festgehalten, und können sowohl über die serielle als auch über CAN-/PROFIBUS-Schnittstelle ausgelesen werden.