SWE3

ASCII - Kommando

SWE3

 

 

Syntax Senden

SWE3 [Data]

 

Syntax Empfangen

SWE3 <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

3608 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1864 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

long int

DPR

264 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.30

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Positionsregister 3

Beschreibung

Die Variable SWE3 enthält den Positionswert für das Positionsregister 3.

Die Normierung der Position hängt von den Einstellungen PGEARI / PGEARO / PRBASE ab und wird nach folgender Formel berechnet:

SWE3[Inkremente] = SWE3[Eingabe] * PGEARO / PGEARI

s. auch Beschreibung von SWCNFG