SWE0
ASCII - Kommando | SWE0 |
|
| |
Syntax Senden | SWE0 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SWE0 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3602 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1858 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 258 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.71 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Positionsregister 0 |
Beschreibung
Die Variable SWE0 enthält den Positionswert für das Positionsregister 0.
Die Normierung der Position hängt von den Einstellungen PGEARI / PGEARO / PRBASE ab und wird nach folgender Formel berechnet:
SWE0[Inkremente] = SWE0[Eingabe] * PGEARO / PGEARI
s. auch Beschreibung von SWCNFG