HRESET
ASCII - Kommando | HRESET |
|
| |
Syntax Senden | HRESET |
| ||
Syntax Empfangen | HRESET | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3555 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1685 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 85 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.30 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Hiperface: Laden der Default-Parameter |
Beschreibung
Das Kommando HRESET liest die Default-Werte. Das Kommando ist nur dann verfügbar, wenn FBTYPE = 2/4/7 gesetzt ist und vom Verstärker ein Sinus/Cosinus Geber erkannt wurde. In dem Fall dass ein SinCoder (Stegmann SNS50/60) erkannt wurde, werden aus dem Datenfeld 5 die Korrekturwerte und im anderen Fall werden die Default-Werte an die Encoder Variablen übergeben.
- FBTYPE = 2 HIPERFACE (Stegmann)
- FBTYPE = 4 EnDat (Heidenhain)
- FBTYPE = 7 SINCOS Encoder ohne eigenem ser. EEProm
HRESET Das Kommando HRESET setzt folgende default Variablen.