HISOFFS

ASCII - Kommando

HISOFFS

 

 

Syntax Senden

HISOFFS [Data]

 

Syntax Empfangen

HISOFFS <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3554 (hex)

DIM

Millivolts

PROFIBUS PNU

1684 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-10000 .. 10000

DPR

84 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Feedback

EEPROM

Encoder

Kurzbeschreibung

Hiperface: Sinus-Offset (Inkrementalspur)

Beschreibung

Das Kommando HISOFFS setzt die Offsetkorrektur in mV des Cosinus-Signal der Inkrementalspur.

Das Kommando ist nur dann verfügbar, wenn ein SinCos-Geber als Rückführeinheit (FBTYPE=2,4,7) vorgewählt ist. Je nach Art des eingesetzten Gebers wird die HISOFFS-Einstellung im EEPROM des Gebers (FBTYPE=2,4, Kommando HSAVE) abgespeichert.

Bei einem Geber ohne einen Parameterkanal (FBTYPE=7) und damit ohne internes EEPROM, wird diese Einstellung im EEPROM des Verstärkers abgespeichert (Kommando SAVE).