HIFACT1

ASCII - Kommando

HIFACT1

 

 

Syntax Senden

HIFACT1 [Data]

 

Syntax Empfangen

HIFACT1 <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3553 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1683 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

12000 .. 19000

DPR

83 (dec)

Default

16384

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Feedback

EEPROM

Encoder

Kurzbeschreibung

Hiperface: Sinus/Cosinus-Faktor (Inkrementalspur)

Beschreibung

Das Kommando HIFACT1 setzt die Amplitudennormierung des Sinus-Signal der Absolutspur (SinCoder). Die Amplitudennormierung ist bei dem Wert 16384 = 1.

Das Kommando ist nur dann verfügbar, wenn ein SinCos-Geber als Rückführeinheit (FBTYPE=2,4,7) vorgewählt ist. Je nach Art des eingesetzten Gebers wird die HIFACT1-Einstellung im EEPROM des Gebers (FBTYPE=2,4, Kommando HSAVE) abgespeichert.

Bei einem Geber ohne einen Parameterkanal (FBTYPE=7) und damit ohne internes EEPROM, wird diese Einstellung im EEPROM des Verstärkers abgespeichert (Kommando SAVE).