HICOFFS
ASCII - Kommando | HICOFFS |
|
| |
Syntax Senden | HICOFFS [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | HICOFFS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3552 (hex) | |
DIM | Millivolts | PROFIBUS PNU | 1682 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -10000 .. 10000 | DPR | 82 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Hiperface: Cosinus-Offset (Inkrementalspur) |
Beschreibung
Das Kommando HICOFFS setzt die Offsetkorrektur in mV des Cosinus-Signal der Inkrementalspur.
Das Kommando ist nur dann verfügbar, wenn ein SinCos-Geber als Rückführeinheit (FBTYPE=2,4,7) vorgewählt ist. Je nach Art des eingesetzten Gebers wird die HICOFFS-Einstellung im EEPROM des Gebers (FBTYPE=2,4, Kommando HSAVE) abgespeichert.
Bei einem Geber ohne einen Parameterkanal (FBTYPE=7) und damit ohne internes EEPROM, wird diese Einstellung im EEPROM des Verstärkers abgespeichert (Kommando SAVE).