AF11xx-120x

AF11xx-120x 1:

Position

Beschriftung

Erklärung

1

IN X04

RJ45-Buchse für die ankommende EtherCAT-Leitung, siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

2

OUT X05

RJ45-Buchse für die weiterführende EtherCAT-Leitung, siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

3

X02

Anschluss I/O: 12-polige Klemmstelle für digitale Ein-/Ausgangssignale, siehe Anschluss I/O | X02

4

X13

Steckplatz Motor Kanal 1, siehe Steckplatz Motor | X13

5

X01

Anschluss Netz einphasig, siehe Anschluss Netz | X01

6

X09

Steckplatz TwinSAFE: sichere Eingänge, siehe Steckplatz TwinSAFE | X09

7

S1

Taster für interne Zwecke

8

S2

TwinSAFE-Betätigungstaster