Technische Daten
Weiterführende Informationen
- Definitionen und technische Begriffe
- Angaben für Betrieb und Umgebung
- AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW
- AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW
- AF1115-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW
- AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul 0,37 kW
- AF1207-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul 0,75 kW
- AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW
- AF1115-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW
- AF1130-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW
- AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW
- AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul 0,75 kW
- AF1215-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW
- AF1222-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW
- Maßzeichnungen