AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

Elektrische Daten

Kanäle

 

1

Netzeinspeisung

Nennanschlussspannung

[V AC]

1 x 110-15%...240+10%

Nenneingangsstrom

[A AC]

6,1

Netzfilter

 

extern

SCCR-Wert

[kA]

65

Externer Bremswiderstand – Werte abhängig vom angeschlossenen Widerstand

Dauerbremsleistung

[kW]

0,75

Maximale Bremsleistung

[kW]

5,0

Minimaler Bremswiderstand

[Ω]

35

Ausgangsstrom

Gültig bei einer Ansteuerfrequenz von

[kHz]

4

8

16

Nennausgangsstrom

[A]

3,0

3,0

 

Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 3 s

[A]

8,0

7,2

 

Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 60 s

[A]

6,0

5,4

 

Leistung

Empfohlene Motorleistung

[kW]

0,37

Empfohlene Motorleistung

[hp]

0,5

Ausgangsscheinleistung 230 V AC

[kVA]

1,2

Spitzenausgangsscheinleistung 230 V AC, für max. 60 s

[kVA]

2,4

Zwischenkreis

Spannungsbereich

[V DC]

0…420

Kapazität

[µF]

660

Ausgangsspannung 24 V DC (Vout)

Spannungsbereich

[V DC]

24-5%...24+6%

Max. Ausgangsstrom

[A DC]

1,0

Ausgangsfrequenz

Limitierte Frequenz der Standardversion

[Hz]

0…599

Frequenz der Dual-Use-Version

[Hz]

0…2000

Mechanische Daten

Breite

[mm]

50

Höhe ohne Stecker

[mm]

185

Tiefe ohne Stecker

[mm]

185

Gewicht

[kg]

1,0

AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW 1:

Informationen zu Verlustleistungen finden Sie in der Produktinformation gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 für Frequenzumrichter AF1000