AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul 0,37 kW
Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
Kanäle |
| 2 |
Netzeinspeisung | ||
|---|---|---|
Nennanschlussspannung | [V AC] | 1 x 110-15%...240+10% |
Nenneingangsstrom | [A AC] | 8,1 |
Netzfilter |
| extern |
SCCR-Wert | [kA] | 65 |
Externer Bremswiderstand – Werte abhängig vom angeschlossenen Widerstand | ||
|---|---|---|
Dauerbremsleistung | [kW] | 0,75 |
Maximale Bremsleistung | [kW] | 5,0 |
Minimaler Bremswiderstand | [Ω] | 35 |
Ausgangsstrom | ||||
|---|---|---|---|---|
Gültig bei einer Ansteuerfrequenz von | [kHz] | 4 | 8 | 16 |
Nennausgangsstrom pro Kanal | [A] | 2,0 | 1,6 |
|
max. Nennausgangsstrom pro Kanal | [A] | 3,0 | 3,0 |
|
Nennausgangsstrom als Gerätesummenstrom | [A] | 4,0 | 3,2 |
|
Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 3 s | [A] | 4,0 | 3,2 |
|
Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 60 s | [A] | 3,0 | 2,4 |
|
Leistung | ||
|---|---|---|
Empfohlene Motorleistung | [kW] | 0,37 |
Empfohlene Motorleistung | [hp] | 0,5 |
Kanal-Ausgangsscheinleistung 230 V AC | [kVA] | 0,8 |
Spitzenausgangsscheinleistung 230 V AC, für max. 60 s | [kVA] | 1,2 |
|
Zwischenkreis | ||
|---|---|---|
Spannungsbereich | [V DC] | 0…420 |
Kapazität | [µF] | 660 |
Ausgangsspannung 24 V DC (Vout) | ||
|---|---|---|
Spannungsbereich | [V DC] | 24-5%...24+6% |
Max. Ausgangsstrom | [A DC] | 1,0 |
|
Ausgangsfrequenz | ||
|---|---|---|
Limitierte Frequenz der Standardversion | [Hz] | 0…599 |
Frequenz der Dual-Use-Version | [Hz] | 0…2000 |
Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
Breite | [mm] | 50 |
Höhe ohne Stecker | [mm] | 185 |
Tiefe ohne Stecker | [mm] | 185 |
Gewicht | [kg] | 1,0 |