AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW
Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
Kanäle |
| 1 |
Netzeinspeisung | ||
|---|---|---|
Nennanschlussspannung | [V AC] | 3 x 208-15%…480+8% |
Nenneingangsstrom | [A AC] | 17,5 |
Netzfilter |
| extern |
SCCR-Wert | [kA] | 65 |
Externer Bremswiderstand – Werte abhängig vom angeschlossenen Widerstand | ||
|---|---|---|
Dauerbremsleistung | [kW] | 6,0 |
Maximale Bremsleistung | [kW] | 26,7 |
Minimaler Bremswiderstand | [Ω] | 24,0 |
Ausgangsstrom | ||||
|---|---|---|---|---|
Gültig bei einer Ansteuerfrequenz von | [kHz] | 4 | 8 | 16 |
Nennausgangsstrom | [A] | 12,5 | 12,5 |
|
Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 3 s | [A] | 25,0 | 25,0 |
|
Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 60 s | [A] | 18,8 | 18,8 |
|
Leistung | ||
|---|---|---|
Empfohlene Motorleistung | [kW] | 5,5 |
Empfohlene Motorleistung | [hp] | 7,5 |
Ausgangsscheinleistung 400 V AC | [kVA] | 8,66 |
Spitzenausgangsscheinleistung 400 V AC, für max. 60 s | [kVA] | 13,0 |
|
Zwischenkreis | ||
|---|---|---|
Spannungsbereich | [V DC] | 0…800 |
Kapazität | [µF] | 470 |
Ausgangsspannung 24 V DC (Vout) | ||
|---|---|---|
Spannungsbereich | [V DC] | 24-5%...24+6% |
Max. Ausgangsstrom | [A DC] | 1,0 |
|
Ausgangsfrequenz | ||
|---|---|---|
Limitierte Frequenz der Standardversion | [Hz] | 0…599 |
Frequenz der Dual-Use-Version | [Hz] | 0…2000 |
Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
Breite | [mm] | 60 |
Höhe ohne Stecker | [mm] | 225 |
Tiefe ohne Stecker | [mm] | 185 |
Gewicht | [kg] | 1,5 |