AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

Elektrische Daten

Kanäle

 

1

Netzeinspeisung

Nennanschlussspannung

[V AC]

3 x 208-15%…480+8%

Nenneingangsstrom

[A AC]

2,5

Netzfilter

 

extern

SCCR-Wert

[kA]

65

Externer Bremswiderstand – Werte abhängig vom angeschlossenen Widerstand

Dauerbremsleistung

[kW]

3,0

Maximale Bremsleistung

[kW]

14,2

Minimaler Bremswiderstand

[Ω]

45,0

Ausgangsstrom

Gültig bei einer Ansteuerfrequenz von

[kHz]

4

8

16

Nennausgangsstrom

[A]

2,5

2,5

 

Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 3 s

[A]

5,0

5,0

 

Spitzenausgangsstrom Ieff für max. 60 s

[A]

3,8

3,8

 

Leistung

Empfohlene Motorleistung

[kW]

0,75

Empfohlene Motorleistung

[hp]

1,0

Ausgangsscheinleistung 400 V AC

[kVA]

1,7

Spitzenausgangsscheinleistung 400 V AC, für max. 60 s

[kVA]

2,6

Zwischenkreis

Spannungsbereich

[V DC]

0…800

Kapazität

[µF]

235

Ausgangsspannung 24 V DC (Vout)

Spannungsbereich

[V DC]

24-5%...24+6%

Max. Ausgangsstrom

[A DC]

1,0

Ausgangsfrequenz

Limitierte Frequenz der Standardversion

[Hz]

0…599

Frequenz der Dual-Use-Version

[Hz]

0…2000

Mechanische Daten

Breite

[mm]

60

Höhe ohne Stecker

[mm]

225

Tiefe ohne Stecker

[mm]

185

Gewicht

[kg]

1,5

AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW 1:

Informationen zu Verlustleistungen finden Sie in der Produktinformation gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 für Frequenzumrichter AF1000