Angaben für Betrieb und Umgebung
Hinweis | |
Verkürzte Lebenszeit durch hohe Temperaturen Durch Temperaturen über 45 °C und gekapselten Einbau kann sich die Lebenszeit des Produkts verkürzen.
|
Hinweis | |
Beschädigungen durch leitfähige Stäube Eindringen oder Ablagerung von leitfähigem Staub kann zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen, Brand- oder Explosionsgefahr führen.
|
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb |
|
Umgebungstemperatur beim Transport | -25 °C bis +70 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | -25 °C bis +55 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Leistungsreduzierung / Derating | Bis 1000 m über Normalnull keine Leistungsreduzierung |
Aufstellhöhe | Ab 2000 m bis maximal 3000 m Aufstellhöhe über Normalnull ist eine Reduzierung der Überspannungskategorie erforderlich. Derating beachten. |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Korrosionsschutz | Nicht erforderlich: |
Verschmutzungsgrad | 2 gemäß EN 60204 und EN 50178 |
Überspannungskategorie | 3 gemäß EN 61800-5-1 |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
|---|---|
Belüftung |
|
Isolierstoffklasse | F gemäß IEC 60085 und UL1446 class F |
Schutzart | Geräte IP20 |
Einbaulage | Vertikal |
Vibrationsfestigkeit | 1 g, 150 Hz gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 5 g, 30 ms gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Anforderungen | Gemäß EN 61800-3 |
Zulassungen | CE Siehe Kapitel Richtlinien und Normen |