Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Antriebstechnik
Servoverstärker
Frequenzumrichter
Dezentrale Antriebssysteme
Rotatorische Servomotoren
Translatorische Servomotoren
Planetengetriebe
XTS | Linearer Produkttransport
XTS | Linearer Produkttransport
Dokumentationshinweise
Zu Ihrer Sicherheit
Produktübersicht
Technische Daten
Definition
Angaben für Betrieb und Umgebung
Elektrische Daten und Systemeigenschaften
Mechanische Daten
Motormodule
Allgemeine Gehäuseeigenschaften
Gerade, ohne Einspeisung
Gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung
22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
-22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
-22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, ohne Einspeisung
Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung
Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung
Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung
Mover
Führungsschienen
Leitungen
Stecker NCT-Elektronik
Maßzeichnungen
Verpackung
Lieferumfang
Transport und Lagerung
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme und Betrieb
Wartung und Reinigung
Wartungsarbeiten am Mover
Zubehör
Außerbetriebnahme
XTS Hygienic | Linearer Produkttransport
XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität
XTS | Industrie-PCs für das XTS System
XTS | Soft Drive
TF5850 | TwinCAT 3 XTS
XPlanar | Planarmotorantriebssystem
Kompakte Antriebstechnik
Zubehör
Software
Archiv
TwinCAT 3
TwinCAT 2
MX-System
Branchenlösungen
Allgemeine Produktinformationen
Suche
News
Home