Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung
Motormodule | AT2102-0250 |
|---|---|
Höhe | 96 mm |
Länge | 250 mm |
Gewicht ohne Anbauten | 2,7 kg |
Breite am Maschinenbett | 51,7 mm |
Obere Breite am Motor / Führung | 22,1 mm |
Motormodule | AT2102-0250 |
|---|---|
Höhe | 96 mm |
Länge | 250 mm |
Gewicht ohne Anbauten | 2,7 kg |
Breite am Maschinenbett | 51,7 mm |
Obere Breite am Motor / Führung | 22,1 mm |