Leitungen
| ZK7A30-3155 | ZK7A30-3031 |
|---|---|---|
Stecker | B23 auf RJ45 und offenes Ende | B23 auf B23 |
Schleppkettentauglich | nein | nein |
Biegezyklen [Mio.] | 0,1 | 0,1 |
Track Management geeignet | — | — |
| ZK7A14-3155 | ZK7A14-3031 |
|---|---|---|
Stecker | B23 auf RJ45 und offenes Ende | B23 auf B23 |
Schleppkettentauglich | ja | ja |
Biegezyklen [Mio.] | 5 | 5 |
Track Management geeignet | ja | ja |