FB_MeteringScrewHmi

HMI-Parallelklasse der FB_MeteringScrew Klasse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MeteringScrewHmi EXTENDS FB_CamAxisHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_MeteringScrewHmi | ||||
MeteringLimiting | LREAL | Get, Set | 0.0 | Druck-/Drehmomentlimitierung während der Dosiervorgangs. |
MeteringTargetPos | LREAL | Get, Set | 200.0 [mm] | Zielposition, die zum Ende des Dosierens erreicht sein soll. |
Movablility | Get | <Local> | Einstellungen des Freigängigkeitstests. | |
FB_CamAxisHmi | ||||
NativeCurve | Get | <Local> | Interne Instanz von FB_CurveHmi zum Koppeln an andere Camming-Instanzen | |
FB_AxisHmi | ||||
EncoderZeroShift | LREAL | Get, (Set) | 0.0 | Nullpunktverschiebung der Achse. |
LimitingReference | LREAL | Get | 100.0 [%] | Referenzwert (Maximum) für kommandierte Limitierungswerte (Druck- oder Drehmomentlimit). |
MaxAcceleration | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Beschleunigung der Achse. |
MaxDeceleration | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Verzögerung der Achse. |
MaxJerk | LREAL | Get | 0.0 | Maximaler Ruck der Achse. |
MaxPosition | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Position der Achse. |
MaxVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Maximale Geschwindigkeit der Achse. |
MinPostion | LREAL | Get | 0.0 | Minimale Position der Achse. |
MinVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Minimale Geschwindigkeit der Achse. |
Referencing | Get | <Local> | Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren der Achse. | |
SetPosition | LREAL | Get, Set | 0.0 | Position, die beim Aufruf von FB_Axis.SetPosition() verwendet wird. |
UnitGroup | STRING(64) | Get, Set | ‘Length‘ | Physikalische Größe mit der die Achse parametriert und betrieben wird. |
FB_MotionHmi | ||||
ActPosition | LREAL | Get | 0.0 | Aktuelle Position des verbundenen Bewegungsobjektes |
ActVelocity | LREAL | Get | 0.0 | Aktuelle Geschwindigkeit des verbundenen Bewegungsobjektes |
JogLimitingNegative | LREAL | Get, Set | 0.0 | Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
JogLimitingPositive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogPositive() Methode |
JogVelocityNegative | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
JogVelocityPositive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode |
ManualPower | Get, Set | <Local> | Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes. | |
Specific | REFERENCE TO FB_MotionSpecificHmi | Get | <Local> | Zugriff auf die technologiespezifischen Funktionen |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
fbParamHandle | FB_MdHandleHmi | Handhabungsschnittstelle zum Laden und Speichern der Maschinendaten. |
FB_MeteringScrewHmi | ||
fbMovabililtyCheck | Einstellungen des Freigängigkeitstest. | |
FB_CamAxisHmi | ||
fbNativeCurve | FB_NativeCurveHmi | Interne Kurve zur Verbindung mit dem TF8550 CurveEditor |
aSetCurve | ARRAY[] OF ST_CPoint | Sollkurve, die vom HMI übertragen wird. |
aActCurve | ARRAY[] OF ST_CPoint | Ist-Kurve, die die Achse tatsächlich gefahren ist und angezeigt werden soll. |
FB_AxisHmi | ||
fbParamAxis | FB_MdAxisHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Achse. |
fbParamHoming | FB_MdHomingHmi | Einträge der HMI-Parameterliste unter Homing. |
fbReferencing | FB_ReferencingHmi | Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren. |
FB_MotionHmi | ||
fbManualPower | Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes. | |
fbSpecific | FB_MotionSpecificHmi | Technologiespezifische Funktionen des Bewegungsobjektes. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_MeteringScrewHmi | Standardschnittstelle auf FB_MeteringScrewHmi. |
I_CamAxisHmi | Standardschnittstelle auf FB_CamAxisHmi |
I_AxisHmi | Standardschnittstelle auf FB_AxisHmi. |
I_MotionHmi | Standardschnittstelle auf FB_MotionHmi. |
I_BaseMdHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseMdHmi. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0) |