FB_TemperatureGroup

Klasse zur Gruppensteuerung der Temperaturkanäle. Die interne Verarbeitung der Konfigurationen kann anhand der State-Machine in GroupStates() nachvollzogen werden.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TemperatureGroup EXTENDS FB_BaseMd
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_TemperatureGroup | ||||
AlarmAbsoluteHigh | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) hat das absolute Temperaturmaximum überschritten. |
AlarmAbsoluteLow | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) hat das absolute Temperaturminimum unterschritten. |
AlarmHighHigh | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) hat die HighHigh-Toleranz überschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zonen aktiv geregelt werden. |
AlarmHigh | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) hat die High-Toleranz überschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zonen aktiv geregelt werden. |
AlarmLow | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) hat die Low-Toleranz unterschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zonen aktiv geregelt werden. |
AlarmLowLow | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) hat die LowLow-Toleranz unterschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zonen aktiv geregelt werden. |
AlarmNoResponse | BOOL | Get | FALSE | Temperaturwert der Gruppe (mindestens ein Kanal) reagiert nicht auf die Ansteuerung. |
AttachableMdInterface | I_MdComponent | Get | - | Schnittstelle auf die Maschinendatenkomponente. |
ConfigHash | Get | 0x0 | Hash-Wert der aktuellen Gruppenkonfiguration. | |
ConfigID | UINT | Get | 0 | ID der Gruppenkonfiguration (inkremental). |
EnableConfigConfirmation | BOOL | Get | FALSE | Zum Laden einer neuen Konfiguration wird eine Bestätigung erforderlich. |
EnableLimitAlarms | BOOL | Get, Set | FALSE | Das Überschreiten eines Toleranzwertes/-limits löst einen TC3 EventLogger Alarm aus. |
Fault | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) hat einen Fehler. |
Index | INT | Get | 0 | Index (ID) der Gruppe. |
IsActive | BOOL | Get | FALSE | Gruppe (mindestens ein Kanal) ist aktiv geregelt. |
IsEnabled | BOOL | Get | FALSE | Alle Kanäle der Gruppe sind freigegeben. |
IsStandby | BOOL | Get | FALSE | Alle Kanäle der Gruppe sind im StandbyBetrieb. |
LoadHash | Get | 0x0 | Hash-Wert der zuletzt aus einer Datei geladenen Konfiguration. | |
ZonesCount | INT | Get | 0 | Anzahl an Zonen in der Gruppe. |
FB_BaseMd | ||||
MachineData | Get | - | Schnittstelle zum Maschinendatenhandling. | |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_TemperatureGroup | |
EnablePLC( | Gibt alle Zonen der Gruppe PLC-seitig frei. |
Force( | Zwingt alle Zonen der Gruppe auf Heiz-/Kühlleistung 100%. |
UpdateGroup() | Aktualisiert die interne Auflistung der zugeteilten Gruppen. |
Zones( | Gibt ein Interface zur x-ten Zone der Gruppe zurück. |
FB_BaseMd | |
[ | Fügt dem Maschinendaten-Container eine Komponente vom Typ I_MdComponent hinzu. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
![]() | Vermeidung von Exceptions Die Listen-Zugriffsfunktionen (e.g. Channels(x), Groups(x), etc…) geben bei ungültig angefordertem Index eine Pseudovariable zurück. Zuzüglich wird eine Message im EventLogger geworfen. |
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Prozedur zum Laden, Ausführen und Speichern des Tunings. |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
20x | Ungültige Schnittstelle abgefragt | Message |
401x | Temperaturbetrieb Überwachung | Alarm |
402x | Tuningparameter Ladevorgang | Alarm + Message |
403x | Tuningparameter Speichervorgang | Alarm + Message |
404x | Dateioperation nicht verfügbar | Alarm |
Maschinendaten
Komponente | Beschreibung | Indexbereich | Anzahl der Instanzen |
|---|---|---|---|
Datei-Informationen | 0x0000 Fxxx | 1 | |
Konfigurationsdaten der gesamten Gruppe | 0x0000 4Exx | 1 | |
Parameter der konfigurierten Zonen einer Gruppe | 0x0000 4xxx | Bis 20 (Default) |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_TemperatureGroup | Standardschnittstelle auf FB_TemperatureGroup. |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten. |
I_BaseMd | Standardschnittstelle auf FB_BaseMd. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0) |