FB_TempChannelBase

FB_TempChannelBase 1:

Basisklasse für einen einzelnen Temperaturkanal.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_TempChannelBase EXTENDS FB_BaseHmi

FB_TempChannelBase 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_TempChannelBase

Index

INT

Get, Set

0

Referenziert einen PlasticBaseApplication Kanal zu einer TF8540 Zone.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_TempChannelBase 3:

Klasse enthält deutlich mehr Eigenschaften als aufgelistet

Die Eigenschaften der FB_TempChannelBase Klasse überschneiden sich mit den TF8540 Globalen Variablen aaaPfwTempToHmi, aaaPfwTempMparamFromHmi, aaaPfwTempPparamFromHmi und stPfwTempCtrl. Für weitere Informationen zu den überschneidenden Eigenschaften wird empfohlen, die TF8540-Dokumentation zu nutzen.

FB_TempChannelBase 4: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_TempZoneHmi

Mit FB_TempZoneHMI kompatible Schnittstelle.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.42

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0)