FB_BA_MO

Der Funktionsbaustein FB_BA_MO repräsentiert das Multi-State-Output-Objekt.
Er besitzt ein Prioritäten-Array und ist somit kommandierbar (siehe Kommandierung von Objekten).
Das Multi-State-Output-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Objekt-Properties extern sichtbare Charakteristiken eines Datenpunkts für mehrere binäre Ausgänge repräsentieren kann, sofern sie durch eine beliebige Binärlogik verbunden sind. Das Objekt wird von physikalischen oder virtuellen Datenpunkten abgeleitet, z. B. für „active-/inactive“-Zustände mehrerer Binärausgänge oder den Wert eines Analogausgangs.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_MO EXTENDS FB_BA_BaseMO
VAR_INPUT
eRlbty : E_BA_Reliability;
bRawOvrrd : BOOL;
bEnFdbck : BOOL;
nRawValFdbck : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eRlbty | Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit eines Wertes. | |
bRawOvrrd | BOOL | An diese Variable kann die Rückmeldung eines in einer Klemme enthaltenen Schalters für die mechanische Übersteuerung eines Ausgangs angeschlossen werden. |
bEnFdbck | BOOL | Variable zum Start der Überwachung der Rückmeldung am binären Ausgang. |
nRawValFdbck | UDINT | Rohwert Rückmeldung. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | Tc3_XBA ab v5.3.0.0 |