E_BA_Reliability
Die Enumeration gibt Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit von Sensoren oder Messdaten.
Syntax
TYPE E_BA_Reliability:
(
Invalid := 0,
eNoFaultDetected := 1,
eNoSensor := 1,
eOverRange := 2,
eUnderRange := 3,
eOpenLoop := 4,
eShortedLoop := 5,
eNoOutput := 6,
eUnreliableOther := 7,
eProcessError := 8,
eMultiStateFault := 9,
eConfigurationError := 10,
eCommunicationFailure := 12,
eMemberFault := 13,
eMonitoredObjectFault := 14,
eTripped := 15
);
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
Invalid | Keine Bedeutung für den Anwender. |
eNoFaultDetected | NO_FAULT_DETECTED Es wurde kein Fehler, der in dieser Enumeration beschrieben ist, erkannt. |
eNoSensor | NO_SENSOR Es ist kein Sensor mit dem Eingangsobjekt verbunden. |
eOverRange | OVER_RANGE Der gemessene Wert liegt oberhalb des normalen Messbereichs. |
eUnderRange | UNDER_RANGE Der gemessene Wert liegt unterhalb des normalen Messbereichs. |
eOpenLoop | OPEN_LOOP Es wird ein Wert erkannt, der auf einen Drahtbruch schließen lässt. |
eShortedLoop | SHORTED_LOOP Es wird ein Wert erkannt, der auf einen Kurzschluss schließen lässt. |
eNoOutput | NO_OUTPUT Es ist kein Ausgabegerät mit dem Ausgangsobjekt verbunden. |
eUnreliableOther | Intern: anderer Plausibilitätsfehler. |
eProcessError | PROCESS_ERROR Ein Prozessfehler ist aufgetreten. |
eMultiStateFault | MULTI_STATE_FAULT Der FAULT_STATE, FAULT_LIFE_SAFETY oder FAULT_CHARACTERSTRING Fehleralgorithmus hat einen Fehlerzustand ermittelt. |
eConfigurationError | CONFIGURATION_ERROR Die Properties des Objektes sind nicht in einem konsistenten Zustand. |
eCommunicationFailure | COMMUNICATION_FAILURE Kommunikationsfehler |
eMemberFault | Fehler Teilnehmer |
eMonitoredObjectFault | Fehler am beobachteten Objekt. |
eTripped | Ausgelöst |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.2.16.0 |