FB_BA_BV

Der Funktionsbaustein FB_BA_BV repräsentiert ein binäres Value-Objekt.
Er besitzt ein Prioritäten-Array und ist somit zu kommandieren.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_BV EXTENDS FB_BA_EventObjectEx IMPLEMENTS I_BA_BinaryPrioObject, I_BA_AnyValue
VAR_INPUT
bEnSfty : BOOL;
bValSfty : BOOL;
bEnCrit : BOOL;
bValCrit : BOOL;
bEnManLoc : BOOL;
bValManLoc : BOOL;
bEnPgm : BOOL;
bValPgm : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bPresentValue : BOOL;
eActivePrio : E_BA_Priority;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{region 'Variable Parameters'}
{attribute 'parameterCategory':='General'}
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nMinimumOffTime : UDINT;
{attribute 'parameterCategory':='General'}
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nMinimumOnTime : UDINT;
{attribute 'parameterCategory':='Value'}
bDefaultValue : BOOL;
{attribute 'parameterCategory':='Value'}
bEnOutOfService : BOOL;
{attribute 'parameterCategory':='Value'}
{attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
sInactiveText : T_BA_StateText;
{attribute 'parameterCategory':='Value'}
{attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
sActiveText : T_BA_StateText;
{attribute 'parameterCategory':='EventConfig'}
bAlarmValue : BOOL := TRUE;
{attribute 'parameterCategory':='StateChange'}
nStateChangeCount : UDINT;
{attribute 'parameterCategory':='ActiveTime'}
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nActiveTimeElapsed : UDINT;
{endregion}
{region 'Operational Parameters'}
{attribute 'parameterCategory':='Manual'}
bEnManualRm : BOOL;
{attribute 'parameterCategory':='Manual'}
bValManualRm : BOOL;
{endregion}
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnSfty | BOOL | Freigabe der Priorität „Safety“. |
bValSfty | BOOL | Binärer Wert für die Priorität „Safety“. |
bEnCrit | BOOL | Freigabe der Priorität „Critical“. |
bValCrit | BOOL | Binärer Wert für die Priorität „Critical“. |
bEnManLoc | BOOL | Freigabe der Priorität „Manual Local“. |
bValManLoc | BOOL | BinärerWert für die Priorität „Manual Local“. |
bEnPgm | BOOL | Freigabe der Priorität „Program“. |
bValPgm | BOOL | Binärer Wert für die Priorität „Program“. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPresentValue | BOOL | Aktueller binärer Ausgabewert des Objektes. |
eActivePrio | Aktive Priorität. |
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nMinimumOffTime | UDINT | Minimale Zeit [s] in der der Present-Value im Zustand INACTIVE verbleiben soll, nachdem ein Schreibvorgang auf Present-Value den Zustand INACTIVE angenommen hat. Damit kann ein Schutz vor zu schnellem erneutem Anlaufen realisiert werden. |
nMinimumOnTime | UDINT | Minimale Zeit [s] in der der Present-Value im Zustand ACTIVE verbleiben soll, nachdem ein Schreibvorgang auf Present-Value, den Zustand ACTIVE angenommen hat. Damit kann ein Schutz vor verfrühtem, erneutem Ausschalten realisiert werden. |
bDefaultValue | BOOL | Wert der angenommen wird, wenn alle 16 Prioritäten des Priority-Arrays eines kommandierbaren Objektes keinen Eintrag haben bzw. NULL sind. |
bEnOutOfService | BOOL | Diese Variable setzt ein Objekt außer Betrieb. Es ist damit OutOfService. |
sInactiveText | Textausgabe bei inaktivem Objekt. | |
sActiveText | Textausgabe bei aktivem Objekt. | |
bAlarmValue | BOOL | Wert im Falle eines Alarms. |
nStateChangeCount | UDINT | Die Variable gibt an, wie oft sich der Zustand des Present Value seit dem Datum und dem letzten Reset geändert hat. |
nActiveTimeElapsed | UDINT | Zeitangabe [s], in der der Present_Value des Objektes den Wert ACTIVE hatte. Die Zeit gilt ab dem letzten Rücksetzen durch das Property Time_Of_Active_Time_Reset. |
bEnManualRm | BOOL | Freigabe der Priorität „Manual Remote“. |
bValManualRm | BOOL | Binärer Wert für die Priorität „Manual Remote“. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | Tc3_XBA ab v5.3.0.0 |