FB_BA_BO

FB_BA_BO 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_BO repräsentiert ein binäres Ausgangsobjekt innerhalb des Grundgerüstes. Die Variablen zur Verknüpfung des Stellausgangs mit der Klemme sind als Ein- bzw. Ausgangsvariablen am Funktionsbaustein vorhanden.

Vererbungshierarchie

FB_BA_Base

    FB_BA_BasePublisher

        FB_BA_Object

            FB_BA_EventObject

                FB_BA_EventObjectEx

                    FB_BA_ComEventObject

                        FB_BA_BaseBO

Illustration

FUNCTION_BLOCK FB_BA_BO EXTENDS FB_BA_BaseBO
VAR_INPUT
  eRlbty          : E_BA_Reliability;
  bRawOvrrd       : BOOL;
  bEnFdbck        : BOOL;
  bRawValFdbck    : BOOL;
END_VAR

FB_BA_BO 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

eRlbty

E_BA_Reliability

Verfügbarkeit bzw. Zuverlässigkeit eines Wertes.

bRawOvrrd

BOOL

An diese Variable kann die Rückmeldung eines in einer Klemme enthaltenen Schalters für die mechanische Übersteuerung eines Ausgangs angeschlossen werden.

bEnFdbck

BOOL

Variable zum Start der Überwachung der Rückmeldung am binären Ausgang.

bRawValFdbck

BOOL

Die Variable entspricht dem Wert des aktuellen Feedbacks.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0