FB_BA_Facade_SunProtection

FB_BA_Facade_SunProtection 1:

Untertemplate Sonnenschutzautomatik.

Dieses Template ruft eine Sonnenschutzfunktion mit fester Position und Lamellennachführung auf.

Im oberen Teil wird zunächst anhand der Fassadenorientierung (Nord = 0°, Ost = 90°, Süd = 180°, West = 270°) und aus den 4 Helligkeitssensoren die Helligkeit für die betrachtete Fassade interpoliert (BrtnsCardinalInterpolation).

Da die Blendwirkung der Sonne auch von der Sonnenhöhe anhängt werden jeweils 7 Helligkeitswerte für die Ein - und Ausschaltschwelle des Sonnenschutzes herangezogen. Diese sind als AV-Objekte definiert und beschreiben sie Schwellwerte bei 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90° Sonnenelevation.

Anhand der aktuellen Sonnenhöhe wird der Ein- und Ausschaltschwellwert mit jeweils einem Baustein FB_BA_Chrct07 interpoliert.

Die jeweils errechneten Schwellwerte für Ein und Aus werden jeweils über ein AV-Objekt im BACnet zur Verfügung gestellt.

Im sich anschließenden Teil erzeugt ein Hysterese-Baustein die eigentliche Freigabe für die Sonnenschutzfunktion.

Dazu wird die interpolierte himmelsrichtungsabhängige Helligkeit als Istwert herangezogen.

Zusätzlich ist eine zeitliche Verzögerung der Grenzwerte einprogrammiert, die einem schnellen Helligkeitswechsel Rechnung trägt.

Die Freigabe des Sonnenschutzbausteines wird mit dem Kriterium "bFcdInSun" (Fassade ist im Sonnenbereich) eingeschränkt und anschließend über ein BV-Objekt zur Anzeige im BACnet geführt. Die globalen Daten für die Sonnenschutzfunktion - Datum/Uhrzeit, Positionierintervall, Längen- und Breitengrad der Liegenschaft - stammen aus der lokalen Site-Variablenliste, während Fassadenorientierung, Fassadenneigung, Lamellenbreite und Lamellenabstand als Eingänge aus dem übergeordneten FB_BA_Facade als Parameter stammen. Der ermittelte Jalousiewinkel sowie die Position werden als Analogobjekte im BACnet zur Ansicht gebracht.

FB_BA_Facade_SunProtection 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_Facade_SunProtection 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_Facade_SunProtection EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
  bFcdInSun                     : BOOL;
  fFcdOrtn                      : REAL;
  fFcdAngl                      : REAL;
  fLamWdth                      : REAL;
  fLamDstc                      : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  stSunbld                      : ST_BA_SunBld;
  bSunPrtcActv                  : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  SunPrtcValOn00deg               : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn15deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn30deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn45deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn60deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn75deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOn90deg             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff00deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff15deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff30deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff45deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff60deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff75deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOff90deg            : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOnCalc              : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcValOffCalc             : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcDlyOn                  : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcDlyOff                 : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcState                  : FB_BA_BV_Op;
  SunPrtcPos                    : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtcAngl                   : FB_BA_AV_Op;
  SunPrtc                       : FB_BA_SunPrtc;
END_VAR
VAR
  aBrtnsDirection               : ARRAY[1..32] OF REAL :=[0.0, 90.0, 180.0, 270.0, 360.0];
  aBrtnsAtDirection             : ARRAY[1..32] OF REAL;
  BrtnsCardinalInterpolation    : FB_BA_Chrct32;
  SunPrtcValOn                  : FB_BA_Chrct07;
  SunPrtcValOff                 : FB_BA_Chrct07;
  SunPrtcValOnOff               : FB_BA_Swi2P;
END_VAR

FB_BA_Facade_SunProtection 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bFcdInSun

BOOL

Die Fassade liegt in Bezug auf die aktuelle Sonnenhöhe und Sonnenrichtung im Sonnenbereich. Dieses Kriterium wird im übergeordneten FB_BA_Facade gebildet.

fFcdOrtn

REAL

Fassadenausrichtung Nordhalbkugel: Nord = 0°, Ost = 90°, Süd = 180°, West = 270°, auf der Südhalbkugel gilt: Süd = 0°, Ost = 90°, Nord = 180°, West = 270°.

fFcdAngl

REAL

Neigung der Fassade [°]. Nach unten geneigt ist der Winkel kleiner, nach oben größer Null.

fLamWdth

REAL

Lamellenbreite [mm].

fLamDstc

REAL

Lamellenabstand [mm].

FB_BA_Facade_SunProtection 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stSunBld

ST_BA_SunBld

Parkposition-Telegramm.

bSunPrtcActv

BOOL

Kontrollausgang "Sonnenschutz aktiv".

FB_BA_Facade_SunProtection 6: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

SunPrtcValOn00deg … SunPrtcValOn90deg

FB_BA_AV_Op

Helligkeitsschwellwerte Sonnenschutz Ein [lx] für Elevationen von 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°.

SunPrtcValOff00deg … SunPrtcValOff90deg

FB_BA_AV_Op

Helligkeitsschwellwerte Sonnenschutz Aus [lx] für Elevationen von 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°.

SunPrtcValOnCalc

FB_BA_AV_Op

Errechneter Helligkeitsschwellwert Sonnenschutz Ein [lx] für die Anzeige im BACnet.

SunPrtcValOffCalc

FB_BA_AV_Op

Errechneter Helligkeitsschwellwert Sonnenschutz Aus [lx] für die Anzeige im BACnet.

SunPrtcDlyOn

FB_BA_AV_Op

Verzögerung Sonnenschutz ein [s].

SunPrtcDlyOff

FB_BA_AV_Op

Verzögerung Sonnenschutz aus [s].

SunPrtcState

FB_BA_BV_Op

Anzeigeobjekt Status Sonnenschutz. Dieses Objekt zeigt an, ob die Freigabe des Sonnenschutzes seitens der Fassade gegeben ist. Ob die Jalousien tatsächlich die Sonnenschutzposition einnehmen, hängt auch von Kriterien innerhalb der Raumzonen ab (z.B. Präsenz).

SunPrtcPos

FB_BA_AV_Op

Errechnete Sonnenschutzposition [%] für die Anzeige im BACnet.

SunPrtcAngl

FB_BA_AV_Op

Errechnete Sonnenschutzwinkel [°] für die Anzeige im BACnet.

SunPrtc

FB_BA_SunPrtc

Berechnungsbaustein für den Sonnenschutz.

Variablen

Name

Typ

Beschreibung

aBrtnsDirection

ARRAY[1..32] OF REAL

Voreingestelltes Feld von Himmelsrichtungen zur Wichtung der Helligkeit.

aBrtnsAtDirection

ARRAY[1..32] OF REAL

Eingabefeld für die Helligkeiten bezogen auf die o.a. Himmelsrichtungen.

BrtnsCardinalInterpolation

FB_BA_Chrct32

Berechnungsbaustein für die Helligkeit.

SunPrtcValOn

FB_BA_Chrct07

Berechnungsbaustein für die elevationsabhängige Helligkeitsschwelle Ein.

SunPrtcValOff

FB_BA_Chrct07

Berechnungsbaustein für die elevationsabhängige Helligkeitsschwelle Aus.

SunPrtcValOnOff

FB_BA_Swi2P

Hysteresebaustein zum Ein-Ausschalten des Sonnenschutzes.