ST_BA_SunBld

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms.

TYPE ST_BA_SunBld :
STRUCT
  fPos      : REAL;
  fAngl     : REAL;
  bManUp    : BOOL;
  bManDwn   : BOOL;
  bManMod   : BOOL;
  bActv     : BOOL;
  ePrio     : E_BA_SunBldPrio;
  nEvtInc   : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE

Name

Typ

Beschreibung

fPos

REAL

Übergebene Jalousiehöhe [%].

fAngl

REAL

Übergebene Lamellenstellung [°].

bManUp

BOOL

Handbefehl: Jalousie hoch.

bManDwn

BOOL

Handbefehl: Jalousie herunter.

bManMod

BOOL

TRUE: Der Handbedienmodus ist aktiv. FALSE: Der Automatikmodus ist aktiv.

bActv

BOOL

Prioritätssteuerung FB_BA_SunBldPrioSwi4, FB_BA_SunBldPrioSwi8, FB_BA_SunBldTgmSel4, FB_BA_SunBldTgmSel8 ausgewertet. Die Sonnenschutzaktoren FB_BA_SunBldActr und FB_BA_RolBldActr beachten es nicht.

ePrio

E_BA_SunBldPrio

Die Priorität des Telegramms. Diese Enumeration wird nur von der Prioritätssteuerung ausgewertet.

nEvtInc

UDINT

Telegrammzähler. Mit jedem neuen Telegramm, egal welcher Baustein auf derselben Steuerung es auslöst, wird dieser Zähler um Eins erhöht. Bei Telegrammen gleicher Priorität "gewinnt" das mit dem höheren Zähler.