FB_BA_SunBldActr

FB_BA_SunBldActr 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_SunBldActr dient zur Positionierung einer Lamellen-Jalousie über zwei Ausgänge: hoch- und herunterfahren. Über das Positioniertelegramm stCmd kann die Jalousie auf eine beliebige (Höhen-) Position und einen Lamellenwinkel gefahren werden. Darüber hinaus beinhaltet das Positioniertelegramm stCmd auch Handbefehle, mit denen die Jalousie individuell auf bestimmte Stellungen bewegt werden kann. Diese Handbefehle werden von dem Baustein FB_BA_SunBldSwi angesteuert.

Die aktuelle Höhenposition und der Lamellenwinkel werden dabei nicht durch einen zusätzlichen Encoder eingelesen, sondern intern durch die Laufzeit der Jalousie ermittelt. Der Berechnung liegt folgendes Fahrprofil zugrunde (von der höchsten und niedrigsten Position der Jalousie aus betrachtet):

Fahrprofil abwärts:

FB_BA_SunBldActr 2:

Nähere Erläuterung zu den Begriffen "Umkehrlose" und "Umschwenken", hier in der Abwärtsbewegung:

Die Jalousie beschreibt ihre Abwärtsbewegung normalerweise mit dem Lamellentiefpunkt nach außen gerichtet, wie in Bild 3).
Befindet sich die Jalousie in einer Ausgangsstellung mit dem Tiefpunkt nach innen (d.h. nach Abschluss einer Aufwärtsbewegung), so vergeht bei einer erneuten Abwärtsfahrt eine gewisse Zeit bis die Lamellen vom "Tiefpunkt innen" bis zu "Tiefpunkt außen" zu schwenken beginnen. Während dieser Zeit ändert sich der Lamellenwinkel nicht, die Jalousie fährt nur herunter (Bild 1 und Bild 2). Diese Zeit ist ein wichtiger Parameter zur Bewegungsberechnung und wird am Baustein unter nBckLshTiDwn [ms] eingetragen. Da an einem x-beliebigen Punkt nach einer beliebig langen Jalousiebewegung nicht bekannt ist, ob schon etwas von der Umkehrlosen ausgefahren wurde, ist die Umkehrlose der Abwärtsbewegung bzw. deren Ausfahrzeit am sichersten zu messen, wenn die Jalousie zunächst ganz nach oben gefahren wurde. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Zeitspanne des darauffolgenden Umschwenkens der Lamellen von "Tiefpunkt innen" bis zu "Tiefpunkt außen". Diese Zeit ist als nTurnTiDwn [ms] am Baustein einzutragen.

Fahrprofil aufwärts:

FB_BA_SunBldActr 3:

Nähere Erläuterung zu den Begriffen "Umkehrlose" und "Umschwenken", hier in der Aufwärtsbewegung:

Dieser Sachverhalt ist analog zur oben beschriebenen Abwärtsbewegung: Die Jalousie beschreibt ihre Aufwärtsbewegung normalerweise mit dem Lamellentiefpunkt nach innen gerichtet, wie in Bild 3.
Befindet sich die Jalousie in einer Ausgangsstellung mit dem Tiefpunkt nach außen (d.h. nach Abschluss einer Abwärtsbewegung), so vergeht bei einer erneuten Aufwärtsfahrt eine gewisse Zeit bis die Lamellen vom "Tiefpunkt außen" bis zu "Tiefpunkt innen" zu schwenken beginnen. Während dieser Zeit ändert sich der Lamellenwinkel nicht, die Jalousie fährt nur herauf (Bild1 und Bild 2). Auch diese Zeit ist ein wichtiger Parameter zur Bewegungsberechnung und wird am Baustein unter nBckLshTiUp [ms] eingetragen. Da an einem x-beliebigen Punkt nach einer beliebig langen Jalousiebewegung nicht bekannt ist, ob schon etwas von der Umkehrlosen ausgefahren wurde, ist die Umkehrlose der Aufwärtsbewegung bzw. deren Ausfahrzeit am sichersten zu messen, wenn die Jalousie zunächst ganz nach unten gefahren wurde. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Zeitspanne des darauffolgenden Umschwenkens der Lamellen von "Tiefpunkt außen" bis zu "Tiefpunkt innen". Diese Zeit ist als nTurnTiUp [ms] am Baustein einzutragen.

Parametrierung

Zur Berechnung der (Höhen-)Position und des Lamellenwinkels sind nun jeweils für die Auf- und Abwärtsbewegung folgende Zeiten zu ermitteln:

Des Weiteren sind zur Berechnung erforderlich:

Der Lamellenwinkel λ ist dabei durch eine gedachte Gerade durch die Endpunkte der Lamelle zur Horizontalen definiert.

FB_BA_SunBldActr 4:

Funktionsweise

Der Baustein steuert die Jalousie grundsätzlich über die Informationen, aus dem Positioniertelegramm stSunBld. Ist der Automatikmodus aktiv (bManMod = FALSE), so wird immer die aktuelle Position und Lamellenwinkel angefahren, wobei Änderungen sofort berücksichtigt werden. Die Positionierung auf die Höhe hat dabei Vorrang: Es wird zunächst die eingegebene Höhe und danach der Lamellenwinkel angefahren. Aus Gründen der Einfachheit bleibt dabei der Positionsfehler durch das Winkel-Verfahren unberücksichtigt. Im Handbetrieb (bManMod = TRUE) steuern die Befehle bManUp und bManDwn die Jalousie.
Bei einem Wechsel vom Hand- in den Automatikmodus wird in jedem Fall ein Automatik-Fahrbefehl ausgelöst.

Referenzieren

Ein sicheres Referenzieren ist gegeben, wenn die Jalousie länger als ihre komplette Hochlaufzeit nach oben hin angesteuert wird. Die Position ist dann auf jeden Fall "0" und der Lamellenwinkel auf seinem Maximum. Da eine Jalousiepositionierung ohne Encoder naturgemäß immer fehlerbehaftet ist, ist es wichtig möglichst oft automatisch zu referenzieren: jedes Mal, wenn die Position "0" angefahren werden soll (der Winkel spielt dabei keine Rolle) fährt die Jalousie zunächst ganz normal mit kontinuierlicher Positionsberechnung nach oben. Erreicht sie den errechneten Positionswert 0%, so wird der Ausgang bUp gehalten und zwar noch einmal für die komplette Hochlaufzeit + 5s.

Der Referenziervorgang kann durch einen Handbefehl "herunter" oder durch eine neue Positionierung unterbrochen werden.

Beim Neustart der Anlage referenziert der Baustein in jedem Fall.

Zielgenauigkeit

Da der Baustein die Position der Jalousie nur über Laufzeiten ermittelt, spielt die Zykluszeit der SPS-Task eine entscheidende Rolle bei der Positioniergenauigkeit. Besteht beispielsweise eine Umschwenkzeit von 1s für einen Lamellen-Winkelbereich von - 70° bis 10°, so liegt bei einer Zykluszeit von 50ms die Genauigkeit bei +/- 4°.

FB_BA_SunBldActr 5: Eingänge

VAR_INPUT
  bEn               : BOOL;
  stCmd             : ST_BA_SunBld;
  nTiUp             : UDINT;
  nTiDwn            : UDINT;
  nTurnTiUp         : UDINT;
  nTurnTiDwn        : UDINT;
  nBckLshTiUp       : UDINT;
  nBckLshTiDwn      : UDINT;
  fAnglLmtUp        : REAL;
  fAnglLmtDwn       : REAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bEn

BOOL

Freigabeeingang für den Baustein. Solange dieser Eingang auf TRUE steht, nimmt der Aktorbaustein Befehle entgegen und arbeitet, wie oben beschrieben. Ein FALSE-Signal an diesen Eingang setzt die Steuerausgänge bUp und bDwn zurück und der Funktionsbaustein verharrt in einem Ruhezustand.

stCmd

ST_BA_SunBld

Positioniertelegramm.

nTiUp

UDINT

Komplette Hochfahrzeit [ms].

nTiDwn

UDINT

Komplette Zeit zum Herunterfahren [ms].

nTurnTiUp

UDINT

Zeit zum Umschwenken der Lamellen in obere Richtung [ms].

nTurnTiDwn

UDINT

Zeit zum Umschwenken der Lamellen in untere Richtung [ms].

nBckLshTiUp

UDINT

Zeit zum Ausfahren der Umkehrlose in obere Richtung [ms]. Diese Eingabe ist intern auf einen Minimalwert von 0 begrenzt.

nBckLshTiDwn

UDINT

Zeit zum Ausfahren der Umkehrlose in untere Richtung [ms]. Diese Eingabe ist intern auf einen Minimalwert von 0 begrenzt.

fAnglLmtUp

REAL

Höchste Stellung der Lamellen [°].

Diese Stellung ist erreicht, wenn die Jalousie ganz hochgefahren ist.

Der Lamellenwinkel λ, so wie er einleitend definiert ist, ist dann typischerweise größer Null.

FB_BA_SunBldActr 6:

Name

Typ

Beschreibung

fAnglLmtDwn

REAL

Niedrigste Stellung der Lamellen [°].

Diese Stellung ist erreicht, wenn die Jalousie ganz heruntergefahren ist.

Der Lamellenwinkel λ, so wie er einleitend definiert ist, ist dann typischerweise kleiner Null.

FB_BA_SunBldActr 7:

FB_BA_SunBldActr 8: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bUp           : BOOL;
  bDwn          : BOOL;
  fActlPos      : REAL;
  fActlAngl     : REAL;
  bRef          : BOOL;
  nRefTi        : UDINT;
  bBusy         : BOOL;
  bErr          : BOOL;
  sErrDesc      : T_MAXSTRING;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bUp

BOOL

Steuerausgang Jalousie hoch.

bDwn

BOOL

Steuerausgang Jalousie herunter.

fActlPos

REAL

Aktuelle Position in Prozent.

fActlAngl

REAL

Aktueller Lamellenwinkel [°].

bRef

BOOL

Die Jalousie befindet sich in der Referenzierung, d.h. für die die komplette Hochlaufzeit + 5s wird der Ausgang bUp gesetzt. Nur ein Handbefehl "herunter" kann die Jalousie in Gegenrichtung bewegen und diesen Modus beenden.

nRefTi

UDINT

Referenzier-Countdown-Anzeige [s].

bBusy

BOOL

Ein Positionier- oder Referenziervorgang findet statt.

bErr

BOOL

Bei fehlerhafter Abarbeitung bzw. bei Warnzuständen wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt.

sErrDescr

T_MAXSTRING

Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung

01: Fehler: Hoch/Herunter-Timer = 0.

02: Fehler: Turning/Wendetimer = 0.

03: Fehler: Lamellenwinkelgrenzen: Die obere Grenze ist kleiner oder gleich der unteren Grenze (fAnglLmtUp <= fAnglLmtDwn).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.22

Tc3_BA2 ab v5.2.5.0