FB_BA_SunBldSwi

FB_BA_SunBldSwi 1:

Mit Hilfe des Funktionsbausteines FB_BA_SunBldSwi lassen sich die Jalousieansteuerung FB_BA_SunBldActr bzw. die Rollladensteuerung FB_BA_RolBldActr im Handbedienmodus ansteuern. Die Verbindung erfolgt dabei über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld entweder direkt oder mit einer zusätzlichen Prioritätssteuerung.

Betrieb

Der Funktionsbaustein steuert über die Befehlseingänge bUp und bDwn den Jalousiebaustein FB_BA_SunBldActr bzw. den Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr im Handbetrieb an, wobei bUp Vorrang hat. Die Befehle werden an die jeweiligen Kommandos bManUp und bManDwn des Positioniertelegramms weitergereicht. Ist ein Befehlseingang länger als die eingetragene Zeit nSwiOvrTi [ms] aktiviert, so geht der entsprechende Steuerbefehl in Selbsthaltung. Ein erneutes Aktivieren eines Befehlseinganges löscht diese Selbsthaltung wieder.
Wird der Baustein durch den Eingang bEn = TRUE aktiviert, so wird im Positioniertelegramm das Bit bActv sofort gesetzt. Damit meldet der Baustein am Prioritätsschalter (siehe FB_BA_SunBldPrioSwi4 oder FB_BA_SunBldTgmSel4) seinen Vorrang gegenüber niedrigen Prioritäten an. Gleichzeitig wird auch das Bit bManMod im Positioniertelegramm gesetzt, um den angeschossenen Aktorbausteinen zu melden, dass diese auf Handbefehle reagieren sollen.

Bei Deaktivierung des Bausteines durch bEn = FALSE werden beide Bits, bActv und bManMod wieder auf FALSE gesetzt.

Verknüpfung an Jalousiebaustein

Der Handbedienbaustein kann entweder über eine voran gestellte Prioritätssteuerung FB_BA_SunBldPrioSwi4 oder FB_BA_SunBldTgmSel4 oder aber direkt an den Jalousiebaustein angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt dabei über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld.

Verwendung einer Prioritätssteuerung:

FB_BA_SunBldSwi 2:

Direkte Beschaltung:

FB_BA_SunBldSwi 3:

FB_BA_SunBldSwi 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bEn             : BOOL;
  bUp             : BOOL;
  bDwn            : BOOL;
  nSwiOvrTi       : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bEn

BOOL

Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben - bManMod und bActv stehen jeweils auf FALSE. Das bedeutet für eine Beschaltung mit Prioritätssteuerung, dass eine andere Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt. Eine direkte Beschaltung hingegen lässt die Jalousie direkt auf Position 0, also ganz nach oben fahren, da der Aktorbaustein das Bit bActv selbst nicht auswertet.

bUp

BOOL

Befehlseingang Jalousie hoch.

bDwn

BOOL

Befehlseingang Jalousie herunter.

nSwiOvrTi

UDINT

Zeit [ms] bis bei dauerhaft aktiviertem Befehlseingang der entsprechende Handbefehl im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld in Selbsthaltung geht. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

FB_BA_SunBldSwi 5: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  ePrio    : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eManualActuator;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

ePrio

E_BA_SunBldPrio

Priorität des aktiven Telegramms.

FB_BA_SunBldSwi 6: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  stSunBld  : ST_BA_SunBld;
  bActv     : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stSunBld

ST_BA_SunBld

Ausgabetelegramm für die Position und den Winkel der Lamelle.

bActv

BOOL

Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld und dient zur reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.22

Tc3_BA2 ab v5.2.5.0