FB_BA_RolBldActr

Der Funktionsbaustein FB_BA_RolBldActr dient zur Positionierung eines Rollladens über zwei Ausgänge: Hoch- und Herunterfahren. Über das Positioniertelegramm stCmd kann der Rollladen auf eine beliebige Position gesteuert werden. Darüber hinaus beinhaltet das Positioniertelegramm stCmd auch Handbefehle, mit denen der Rollladen individuell auf bestimmte Positionen bewegt werden kann. Diese Handbefehle werden von dem Baustein FB_BA_SunBldSwi angesteuert.
Die aktuelle Höhenposition wird dabei nicht durch einen zusätzlichen Encoder eingelesen, sondern intern durch die Laufzeit des Rollladens ermittelt.
Durch die beiden unterschiedlichen Laufzeitparameter nTiUp (Laufzeit Rolllade hoch [ms]) und nTiDwn (Laufzeit Rollladen herunter [ms]) wird den unterschiedlichen Fahrcharakteristiken Rechnung getragen.
Der Baustein steuert den Rollladen grundsätzlich über die Informationen aus dem Positioniertelegramm stCmd. Ist der Automatikmodus aktiv (bManMod = FALSE), so wird immer die aktuelle Position angefahren, wobei Änderungen sofort berücksichtigt werden. Im Handbetrieb (bManMod = TRUE) steuern die Befehle bManUp und bManDwn den Rollladen.
Referenzieren
Ein sicheres Referenzieren ist gegeben, wenn der Rollladen länger als seine komplette Hochlaufzeit nach oben hin angesteuert wird. Die Position ist dann auf jeden Fall "0". Da eine Rollladenpositionierung ohne Encoder naturgemäß immer fehlerbehaftet ist, ist es wichtig möglichst oft automatisch zu referenzieren: jedes Mal, wenn die Position "0" angefahren werden soll, fährt der Rollladen zunächst ganz normal mit kontinuierlicher Positionsberechnung nach oben. Erreicht sie den errechneten Positionswert 0%, so wird der Ausgang bUp noch einmal für die weiterhin gehalten, und zwar noch einmal für die komplette Hochlaufzeit + 5s.
Der Referenziervorgang kann durch einen Handbefehl "herunter" oder durch eine neue Positionierung unterbrochen werden.
Beim Neustart der Anlage referenziert der Baustein in jedem Fall.
Eingänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
stCmd : ST_BA_Sunblind;
nTiUp : UDINT;
nTiDwn : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Freigabeeingang für den Baustein. Solange dieser Eingang auf TRUE steht, nimmt der Aktorbaustein Befehle entgegen und arbeitet, wie oben beschrieben. Ein FALSE-Signal an diesen Eingang setzt die Steuerausgänge bUp und bDwn zurück und der Funktionsbaustein verharrt in einem Ruhezustand. |
stCmd | Positioniertelegramm | |
nTiUp | UDINT | Komplette Hochfahrzeit [ms] |
nTiDwn | UDINT | Komplette Zeit zum Herunterfahren [ms] |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bUp : BOOL;
bDwn : BOOL;
fActlPos : REAL;
bRef : BOOL;
nRefTi : UDINT;
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bUp | BOOL | Steuerausgang Rollladen hoch |
bDwn | BOOL | Steuerausgang Rollladen herunter |
fActlPos | READ | Aktuelle Position in Prozent. |
bRef | BOOL | Die Rollladen befindet sich in der Referenzierung, d.h. für die die komplette Hochlaufzeit + 5s wird der Ausgang bUp gesetzt. Nur ein Handbefehl "herunter" kann den Rollladen in Gegenrichtung bewegen und diesen Modus beenden. |
nRefTi | UDINT | Referenzier-Countdown-Anzeige [s] |
bBusy | BOOL | Ein Positionier- oder Referenziervorgang findet statt. |
bErr | BOOL | Bei fehlerhafter Abarbeitung bzw. bei Warnzuständen wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt. |
sErrDescr | Enthält die Fehlerbeschreibung. |
Fehlerbeschreibung |
|---|
01: Fehler: Die Gesamt-Hoch- oder Herunterfahrzeit (nTiUp / nTiDwn) ist Null. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |