FB_BA_Facade_Information

Untertemplate Fassadeninformation.
Dieses Template bringt die Priorität des aktuellen Sonnenschutztelegramms im BACnet zur Ansicht.
Da die Enumeration der Prioritäten mit "0" beginnt, die Texte des MV-Objektes jedoch mit "1" (siehe FB_Init), muss zur Enumeration eine eins hinzuaddiert werden.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Facade_Information EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
stFacadeResult : ST_BA_SunBld;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
FcdActvPrio : FB_BA_MV_Op;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stFacadeResult | Resultierendes Telegramm aus dem übergeordneten Fassaden-Template. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
FcdActvPrio | Baustein zur Darstellung der aktuellen Telegrammpriorität im BACnet. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche Function |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.56 | TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V5.8.0.0 |