HeatingCircuit
Das HeatingCircuit-Template stellt einen Heizkreis dar.

Verwendung
Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ HtgCir01 angezeigt werden soll.
Unterelemente:
Symbolname | SPS-Template | Beschreibung |
|---|---|---|
Pu | Pumpe | |
Sp | FB_BA_H_HtgCir_Sp | Sollwert |
SpFlWT | Sollwert Vorlauftemperatursensor | |
TFl | FB_BA_SensorAnalog_IO | Vorlauftemperatursensor |
TRt | FB_BA_SensorAnalog_IO | Rücklauftemperatursensor |
Vlv | Ventil |
Hierarchie:
- BaObject
- Pu
- Sp
- SpFlWT
- TFl
- TRt
- Vlv
Entspricht dem SPS-Template:
Attribute
Dieses Template erbt von dem Template FB_BA_AC_ColT_02.
BA
BaTemplateDescription
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.HeatingCircuit.BaTemplateDescriptionBearbeiten der BaTemplateDescription vom BaTemplate.
Flow Temperature Sensor
ShowSetpoint
tchmi:general#/definitions/BooleanLegt fest, ob der Sollwert zu sehen ist.
Pump
ShowFeedback
tchmi:general#/definitions/BooleanLegt fest, ob die Rückmeldung zu sehen ist.
ShowSetpoint
tchmi:general#/definitions/BooleanLegt fest, ob der Sollwert zu sehen ist.