BaTemplate
Als TcHmiBa-Templates werden TcHmiBa-Controls bezeichnet, die unmittelbar ein TF8040 Standard SPS-Template in der TcHmi repräsentieren.
BaTemplateDescription
Für nahezu alle TF8040 Standard SPS-Templates sind TcHmiBa-Templates vorhanden. Zum Funktionsumfang gehört eine Validierung des verknüpften BaObjects anhand der BaTemplateDescription. Sie definiert die Symbolnamen samt Hierarchie im Auslieferungszustand, die ein TcHmiBa-Template im BaObject benötigt.
Im Fall von geänderten Symbolnamen aufgrund projektspezifischer Eigenheiten kann der neue Name dem TcHmiBa-Template über das Attribut BaTemplateDescription aus der Kategorie BA mitgeteilt werden.
Die Standardwerte der BaTemplateDescription, sowie die erwarteten Datentypen sind im Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaTemplateDescription zu finden.

![]() | Weitere Informationen sind in der Dokumentation zur BaTemplate-Handhabung zu finden. |
Verschachtelte BaObjekte verwenden
Befinden sich die BaObjekte z. B. für den Command von einem Motor nicht auf der standardmäßig vorgesehenen Ebene, sondern in einer tieferen Ebene, so kann auf diese verschachtelten Objekte mit der folgenden Syntax zugegriffen werden.
MyView::Motor::Cmd