BaTemplate Handhabung
Template Handling
Erläuterung der Funktionsweise am Beispiel des Standard TF8040 SPS-Templates FB_BA_AC_ColT_02 für einen Kühler.
Das dazu passende TcHmiBa-Template FB_BA_AC_ColT_02 erwartet im verknüpften BaObject die folgenden Unterelemente (TF8040 SPS-Templates) in der vordefinierten Hierarchie.
Unterelemente:
Symbolname | SPS-Template | Beschreibung |
|---|---|---|
Fdb | FB_BA_AI_IO | Feedback |
Mdlt | FB_BA_AO_IO | Sollwert |
MV | FB_BA_AI_IO | Feedback |
TFl | FB_BA_SensorAnalog_IO | Vorlauftemperaturfühler |
TRt | FB_BA_SensorAnalog_IO | Rücklauftemperaturfühler |
Vlv | FB_BA_Vlv | Ventil |
Hierarchie:
- BAObject
- TFl
- MV
- TRt
- MV
- Vlv
- Fdb
- Mdlt
Zustände
Die Zustände eines TcHmiBa-Templates hängen vom BaObject ab.
Kein BaObject
Der Kühler ohne verknüpftes BaObject. Alle Unterelemente sind vorhanden, jedoch ohne Wertanzeige.
Darstellung:

Unterelement fehlt
Dem Kühler wurde ein BaObject zugewiesen, in dem das Ventil (Vlv) fehlt.
Die Validierung registriert, dass ein Unterelement auf der obersten Ebene nicht vorhanden ist oder einen anderen Symbolnamen hat, und blendet es daher aus.
Hierarchie:
- BAObject
- TFl
- MV
- TRt
- MV
Darstellung:

Symbolname umbenannt
In diesem BaObject sind die Unterelemente auf der obersten Ebene korrekt vorhanden, aber der Symbolname für Fdb vom Vlv wurde im SPS-Template umbenannt.
Da die Abweichung in einer der unteren Ebenen auftritt, wird das betroffene Unterelement mit der Wertanzeige im Fehlerzustand eingeblendet.
Hierarchie:
- BAObject
- TFl
- MV
- TRt
- MV
- Vlv
- Fdb_Test
- Mdlt
Darstellung:

Zusätzlich weist eine Fehlermeldung auf das Unterelement hin.

Symbolnamen anpassen
Neue Symbolnamen können über die BaTemplateDescription mitgeteilt werden.

Ein Dialog listet alle Unterelemente auf und ermöglicht die Navigation durch die weiteren Ebenen [1]. Die Angabe zum Identifier bezieht sich auf den Symbolnamen der aktuellen Ebene [2]. Ist diese Angabe nicht mehr möglich, dann ist die letzte Ebene des Unterelements erreicht [3].
Unter Feedback ist der aktuelle Symbolname für Fdb aus dem SPS-Template einzutragen.

Nach Bestätigung der Eingabe führt das TcHmiBa-Template die Validierung des BaObjects erneut durch.
Darstellung:

Der Kühler ist wieder voll funktionsfähig.
Verschachtelte BaObjekte verwenden
Befinden sich die BaObjekte z.B. für den Command von einem Motor nicht auf der standardmäßig vorgesehenen Ebene, sondern in einer tieferen Ebene, so kann auf diese verschachtelten Objekte mit der folgenden Syntax zugegriffen werden.
MyView::Motor::Cmd