FB_BA_Pu1st

Das Template dient der Ansteuerung einer einstufigen Pumpe mit binären Ein- und Ausgängen. Es besteht im Wesentlichen aus der Basisklasse FB_BA_Mot1st, der Ausschaltverzögerung DlyOff und der Antiblockierschutzfunktion Ablk.
Die Pumpe wird extern über die Prioritäten der Kommandostruktur stCmd der Basisklasse FB_BA_Mot1st oder intern durch die Antiblockierschutzfunktion Ablk eingeschaltet. Die externe Anforderung über die Priorität „Programm“ wird durch das Template DlyOff verzögert ausgeschaltet.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Pu1st EXTENDS FB_BA_Mot1st
VAR_INPUT
bAblkLock : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
DlyOff : FB_BA_DlyOff;
Ablk : FB_BA_AntiBlocking;
END_VAR
VAR
PrioSwiPgm : FB_BA_PrioSwi_B04;
tonAblkLock : TON;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bAblkLock | BOOL | Ein TRUE an dieser Eingangsvariable unterbricht die Antiblockierschutzfunktion Ablk. Es soll verhindert werden, dass Pumpen und Ventile gleichzeitig einen Antiblockierschutz-Impuls bekommen. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
DlyOff | Das Template dient als Pumpennachlauf. | |
Ablk | Antiblockierschutz. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
PrioSwiPgm | Der Prioritätenschalter PrioSwiPgm ermittelt anhand der Ausschaltverzögerung DlyOff, der Antiblockierschutzfunktion Ablk und der Priorität Programm der Kommandostruktur stCmd der Basisklasse FB_BA_Mot1st den aktuellen Schaltwert für die Basisklasse FB_BA_Mot1st. | |
tonAblkLock | TON | Ausschaltverzögerung des Antiblockierschutzimpulses. |