FB_BA_DlyOff

Das Template realisiert eine Ausschaltverzögerung und kann für die Nachlaufsteuerung von Pumpen eingesetzt werden.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_DlyOff EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
bVal : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
nRT : UDINT;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
TiDly : FB_BA_AV_Op;
END_VAR
VAR
tofDlyOff : TOF;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bQ | BOOL | Zustand der Ausschaltverzögerung. |
nRT | UDINT | Restzeit der Ausschaltverzögerung. Nach Ablauf dieser Zeit wird bQ auf FALSE gesetzt. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
TiDly | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes der Ausschaltverzögerung. |